最新中文资料来袭,一站式下载、收藏,就是这么给力!
系统方案精选 APM
借助ADI的放大器、数据转换、信号处理、通信和电源技术以及专业经验,可以实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计系统。ADI提供面向市场定制的解决方案,有助于简化设计过程。这些解决方案采用业界领先技术,并提供众多设计选项:从采用分立式元件的实施方案到全集成式解决方案,应有尽有。
参考电路 REFERENCE DESIGN
智能温度变送器评估套件具有高精度、信号隔离、LCD显示、支持HART协议、环路供电、接口保护等特点,此平台主要基于ADI公司的带自校验功能的多通道ADC和EPSON公司的超低功耗16位MCU实现。本设计主IC采用了ADC7124-4,它内部集成了24位∑-△ADC,缓冲器和PGA(可编程增益放大器)。该变送器能将温度(标准热电阻或热电偶)信号转换为4-20mA信号,由供电环路输出。
ADI为您提供:
硬件设计文档(原理图、PCB及BOM)
用户操作手册
数据手册 DATASHEET
- AD4000-4004: 16位、2 MSPS/1 MSPS、精密伪差分SAR ADC
- AD4001-4005: 16 位、2 MSPS/1 MSPS、精密差分 SAR ADC
- AD4003: 18位、2 MSPS精密 SAR差分ADC
- ADAQ7980_7988: 16位、1 MSPS、集成数据采集子系统
应用笔记 APPLICATION NOTE
本应用笔记将详细讨论AD7172-2、AD7172-4、AD7173-8、 AD7175-2、AD7175-8、AD7176-2、AD7177-2、AD7124-4和 AD7124-8中使用的校准方法。
模拟对话 ANALOG DIALOGUE
还不熟悉ADC?使用包含多路复用器、PGA、缓冲器、∑-Δ转换 器、VREF和电源的复杂系统时,是否感到很困惑,不知道从哪里 开始?这就是Virtual Eval大展身手的地方。改变ADC模拟输入、PGA 增益、基准电压源或电源,查看对阶跃响应、幅频特性或转换器直方图的影响。
在雷达应用中,相位噪声是要求高杂波衰减的系统的关键性能 指标。相位噪声是所有无线电系统都会关心的问题,但是雷达 相比通信系统来说特别要求非常靠近载波频率的频偏位置的相 位噪声性能。 这些高性能系统中的系统设计人员将选择超低相位噪声振荡器, 并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线 的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的 相位噪声测量。 最近发布的高速数模转换器(DAC)产品对于频率转换阶段需要的任 何LO的波形生成和频率创建都非常有吸引力。然而,雷达目标会 挑战DAC相位噪声的性能。
AD9361和AD9371 RadioVerse宽带收发器系列均提供无与伦比的集 成度、众多的功能和大量用户可选选项。这两个系列在几个主要方 面表现出明显不同的性能水平,而且两者的功耗也有很大差异。镜 像抑制是区分这两个系列的性能之一。本文探讨了镜像的来源、含 义及其对整体系统性能的影响方式。
测量流经检测电阻的电流似乎很简单。放大电压,用ADC读取, 就可以知道电流是多少;但如果检测电阻上的电压与系统地电 压相差很远,检测就会变得比较困难。典型解决方案是在模拟域 或数字域消弭该电压差。但这里介绍一种不同的方法——无线。
消费级加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜。在温度变化及 振动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度?
在线研讨会 Webinar
- 时钟的基本原理(内附讲义下载)
本期在线研讨会介绍了时钟和频率合成、时钟术语、定时和常见应用。研讨会还将讨论锁相环(PLL)、模拟PLL、数字PLL和直接数字频率合成。
视频 VIDEO
这个视频展示了ADI公司如何提供一整套用于在线测量正向功率、RF功率和回波损耗的解决方案,包括一个宽带方向桥,两个高范围RMS检测器和一个多通道精密ADC。
ADI的专有光子技术支持一种全新的物体位置和三角测量方法,为距离检测的范围和时间提供一种切实可行的替代方案,并且具备强大的噪音性能和环境光抗扰度。
Play Video ADI is showcasing its current MEMS technology, which addresses a key concern for many emerging, precision agriculture solutions: reliable, accurate orientation tracking while operating in challenging enviroments.
ADI展示一款作物监测解决方案,可帮助农场主提高可预测性、利润和所种植作物的品质。这款解决方案利用现场持续监测和近红外光检测来提供更好、更可口的作物。
ADI的光学检测技术支持高性能烟雾和气雾剂检测,并提高对烟雾和蒸汽等干扰源的分辨能力 。
ADI技术可以通过物联网边缘节点检测、测量和传达运输过程中、工厂中或偏远场所中高价值物品的关键信息,且功耗极低。
本视频介绍三轴、高g MEMS加速度计ADXL372的三种常用工作模式。该器件针对撞击和冲击检测而设计;具有超低功耗特性,100Hz输出数据速率时的功耗低于2 µA。
了解ADI雷达技术平台中的传感器如何通过更早、更远、更可靠的检测对象,从性能、尺寸、成本及功耗方面为OEM提供更好的解决方案。
资产健康技术可以检测、测量、传输关键信息——例如运输对高价值设备的影响或头盔对人脑的影响。超低功耗微控制器支持通过平板电脑进行本地监控,进而迅速发出通知并作出决策。
了解ADI公司如何通过工业物联网解决方案,包括智慧城市停车引导、智能建筑物占用检测、智能基础设施结构健康监控和智能农业作物监测,而超越芯片范畴。
了解ADI最新的精密SAR ADC AD400x系列,它结合了简单易用的功能和行业领先的高精度性能、低功耗和小尺寸,用于解决系统级的技术挑战。
本视频将演示集成DPD算法的AD9375小型蜂窝无线电参考设计。此参考设计提供一整套JESD至天线无线电解决方案,帮助客户缩短上市时间。
视频中演示的是集成数字预失真(DPD)算法的业界首款宽带收发器AD9375的评估平台。
9月中文印刷资料,免费索取!
贴心的ADI免去了大家注册的麻烦,提供统一账号供大家索取印刷资料。
账号:ADI
密码:Analog22
马上索取中文资料吧:http://form.analogdevices.com.cn/adi_scm/login.php