Post Go back to editing

智能可穿戴医疗保健设备解决方案

先呈上完整资源包的下载链接:

http://h.analog.com/CN-APM-WEARABLEff

智能可穿戴医疗保健设备及典型架构

可穿戴医疗保健设备可定义为能够自主监控或支持特定医疗功 能的无创式系统。(可穿戴的国家标准正在制定中) “可穿戴”一词说明该设备要么是直接佩戴在人体上的设备, 要么是一件衣服,并且具有适当的设计,支持其用作可穿戴配 件。广义上讲,这要求该设备具有极小的尺寸和重量,功能自 主,自备电源,易于使用,而且穿戴舒适。

智能可穿戴医疗保健设备有多种类型,如腕带、手表、眼镜和 其他可穿戴类型。执行的功能有计步器、心率监测、运动记 录、生物电位测量、生物阻抗测量、血氧测量等等。

智能可穿戴医疗保健设备是传统医疗设备的延伸。通常的医院 用医疗设备体型巨大、结构复杂且功耗很高,旨在用于高精度 临床应用。随着传感器和半导体技术的发展,器件尺寸和功耗 比原来小得多,使得可穿戴设备变为现实。医院临床使用的许 多技术已从医院走向家庭,或者变为各种可穿戴设备。智能可 穿戴医疗保健设备通常是无创式生命体征监护设备,易于使用 和穿戴。为了提升用户体验,重量越轻、功耗越低越好。另外 还要提供与其他消费电子设备的连接能力。

设计考虑和主要挑战

>> 尺寸非常重要。大部分可穿戴设备都很轻,而且尺寸越来越小

• 更小的封装

• 采用先进封装技术以提高集成度

• 希望外部元件越少越好

>> 超低功耗

• 功耗对于用户体验至关重要,越低越好

• 由于系统尺寸原因,电池大小有限

• 低静态电流芯片有利于实现低功耗,延长待机时间

• 可穿戴设备通常需要低功耗MCU

• 可穿戴设备需要低功耗连接技术

>>人体工程学设计

• 易于使用

• 防止误操作设计

• 高度可靠、高灵敏度的传感器设计

>> 高可靠性

• 适应各种环境

• 良好的机械设计,防止设备受损

• 有时候设备需要防水

>> 传感器技术

• 多传感器融合

• 选择具有良好生物兼容性的传感器材料

• 低功耗下具有高灵敏度

>> 连接技术

• 需要低功耗蓝牙、WIFI连接以访问其他智能设备

• 数据同步和应用程序自动升级

ADI公司的整体解决方案

ADI公司提供大量的高集成度AFE、运动传感器、低功耗MCU和 电源管理解决方案,使可穿戴设备的产品质量和可靠性达到最 佳程度。此外,ADI公司还提供评估板、仿真工具和应用专业技 术,为客户的设计和开发工作提供支持。

生物阻抗传感器 温度传感器 电容传感器 模数转换器 无线 音频

AD5933/

ADuCM350      

ADT7420/

LTC2983

            AD7147               

AD7091R/

AD7124-4/

AD7915/

LTC2460/

LTC2462

ADF7020/

ADF7024/

ADF7241

SSM2518

设计资源

Circuits from the Lab®

>>电池供电病人监护应用中ECG前端的供电(CN-0308)— analog.com/cn/cn-0308

>> 面向工业信号电平应用的精密24位、250 kSPS单电源Σ-Δ型 ADC系统(CN-0310)— analog.com/cn/cn-0310

>>使用连接到ADuC7024精密模拟微控制器的ADXL345数字加速 度计检测低g加速(CN-0133)—analog.com/cn/cn-0133

>>超低功耗独立运动开关(CN-0274)—analog.com/cn/cn-0274

>> 利用运算放大器ADA4505-2、并联基准电压源ADR1581和开关 ADG1636实现精密脉搏血氧仪LED吸电流(CN-0125)— analog.com/cn/cn-0125

>> 具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器 (CN-0272)— analog.com/cn/cn-0272 应用笔记/

文章

>> 多生理参数病人监护(MS-2126)— analog.com/cn/ms-2126.pdf

>> 针对ECG设计挑战的缓解策略(MS-2160)— analog.com/cn/ms-2160.pdf

>> 医疗保健应用中的电源管理(MS-2569)— analog.com/cn/ms-2569.pdf

>> CareFusion与ADI之间的探讨:优化EEG放大器的性能并降低功 耗(MS-2178)— analog.com/cn/ms-2178.pdf

>> 芯片级封装有助于便携式医疗设备减小尺寸并减轻重量 (MS-1908)— analog.com/cn/ms-1908.pdf

>>系统中的生物电位电极传感器— analog.com/en/ecg-eeg-emg_final.pdf

>> 传感器电路的低噪声信号调理(MS-2066)— analog.com/cn/ms-2066.pdf 设计工具/论坛

>> ADC

Visual Analog™软件—analog.com/cn/visualanalog

ADC SPI 接口软件(SPI控制器)— analog.com/cn/spicontroller

ADIsimADC建模工具— analog.com/cn/ADIsimADC

>> 放大器

• DiffAmpCalc™:放大器参数评估工具— analog.com/cn/diffampcalc

>> 电源管理产品

• ADIsimPower™:电源设计工具— analog.com/cn/ADIsimPower

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.