软件定义无线电主动学习模块PLUTO培训课,火热报名ing

ADI软件定义无线电主动学习模块PLUTO,以帮助电子相关专业大学生和爱好者通过高性价比和易于使用的教育模块,在实验环境中了解和学习电子线路及通信工程知识。

近期,ADI开展了全国PLUTO培训课,该培训课已经在西安和武汉成功举办,并且获得了师生的一致好评。

目前南京站和北京站正在火热报名中。有兴趣的筒子可关注微信订阅号『ADI校园计划』进行报名,或者点击https://mp.weixin.qq.com/s/WkORFWFrqW2Z-giKjr_mHg 查看报名规则。还未关注『ADI校园计划』的,可微信扫描下方二维码进行关注哦~

PLUTO概述

ADALM-PLUTO 主动学习模块 (PlutoSDR) 易于使用,有助于向电气 工程及通信相关专业学生介绍软件定义无线电 (SDR)、射频 (RF) 和无线通信的基础知识。该模块针对不同层次和背景的学生而 设计,可同时用于教师辅导和自主学习,旨在帮助学生在攻读 理学、技术或工程学位时为真实世界中的 RF 和通信技术打下 基础。

将 RF 理论和实践联系在一起

PlutoSDR 与主机配合使用时,充当便携式实验室,可增强课堂 学习。MATLAB和Simulink是由PlutoSDR支持的两个主要软件包, 它提供直观的图形用户界面 (GUI),让学生可以更快学会,更巧 妙地开展工作并探索更多知识。

适用于教师、学生和自学者

PlutoSDR 具有独立的接收和发射通道,可在全双工模式下工作。 主动学习模块可以在 325 MHz 至 3800 MHz 频率范围内以最高每 秒 61.44MSPS 产生或捕获 RF 模拟信号。PlutoSDR 非常小,可装 在衬衣口袋中,完全独立自足且由配有默认固件的 USB 供电。 由于 PlutoSDR 通过 libiio 驱动程序启动,因此它支持 OS X、 Windows 和 Linux,可让学生在多台设备上学习和探索。

PlutoSDR 提供许多适合 SDR 项目的可用在线教程,拥有涵盖众 多主题的实验室和教学资料,如 ADS-B 航空器位置、接收 NOAA 和 Meteor-M2 天气卫星图像、GSM 分析、TETRA 信号监听、寻呼 机解码等!

ADALM-PLUTO软件定义无线电主动学习模块更侧重于应用,可帮助学生们了解软件定义无线电(SDR)、射频(RF)和无线通信的基础知识,并利用独立的全双工接收和发射通道开展实验,使得高校师生和爱好者们可以自由且具有创造性地扩充教材范围,探索实时设计的乐趣。

PLUTO套件包括

  • ADI PlutoSDR 主动学习模块
  • 两根天线(824 MHz 至 ~894 MHz/1710 MHz 至 ~2170 MHz)
  • 一根 15 cm SMA 电缆
  • 一根 USB 电缆

欲了解该主动学习模块,请访问 http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/ADALM-PLUTO.html

ps.Pluto SDR 主动学习模块现已在ADI官网购买系统上线,点击下方链接,可直接在ADI官网购买哦~

http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/ADALM-PLUTO.html#eb-buy