Post Go back to editing

这本发行了55年的杂志,到底能有多“离谱”

各位小伙伴,你们知道

什么样的杂志能够在3个月内吸引24万名访问者点击下载9万多次吗?

什么样的杂志能够从1967年连载至今吗?

离谱的是它还免费Sunglasses

它就是今天的主角——《模拟对话》!

创刊至今已经有55年的历史,并且仍在更新!

多年来,它见证了我们行业许多技术进步和里程碑

今天,咱们就跟随它的“脚步”一起去领略下那个时代工程师们的“征程”吧~

《用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量》

ADI联合创始人Ray Stata建立关于运算放大器规格的标准,并创办模拟和混合信号行业发行时间最长的工程杂志。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

《单芯片差分仪表放大器提供高输入阻抗、单电阻增益调整、可调输出偏置和输出电流检测》

介绍新型放大器AD520,它采用突破性FET输入,奠定ADI仪表放大器的行业领先地位。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

《低功耗数字信号处理IC——有利于滤波、FFT、相关性分析、均值及其他功能;8×8和16×16乘法器和乘加器功耗低于175 mW》

DSP模块介绍——当今DSP的诞生。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

《TrimDACTm使电子调整变得简单——直接操纵电压和增益,取代电位计。串行驱动减少引脚数量。手动调整是否已过时?》

机械电位计终结的开始? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

《浮点DSP在存储器、互连能力和性能上领先——针对单处理器和多处理器应用,SHARC还提供向上兼容性》

SHARC(Super Harvard架构计算机)32位浮点DSP引起数字信号处理行业轰动。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

《利用电阻式触摸屏控制器ADC AD7873应对PDA挑战》

介绍ADI公司触摸屏数字化仪和迈向非接触式手势控制的初步工作。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

《带A/D转换器前端设计考虑:何时使用双变压器配置》

两位《模拟对话》作者讨论双变压器配置的不平衡及其如何影响高带宽应用中的ADC。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

《用20位DAC实现1 ppm精度精密电压源》

20位、1 ppm精度——精度性能是否已达极致?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

《逐次逼近型ADC:确保首次转换有效》

18位分辨率、10 MSPS采样速率SAR型ADC非常引入注目。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

《利用SiP技术提高精密数据采集信号链的密度》

SIP(系统化封装)现已用于模拟器件,并具有很大优势。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

《SMPS电感的安装方向会影响辐射吗?》

开关稳压器中电感的安装方向很重要,你知道如何改善辐射吗?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
自创刊至今,《模拟对话》一向是ADI公司先进信号采集与处理技术的传播渠道。

如今,本刊已成为高性能模拟、数字与混合信号处理领域优秀的产品、系统解决方案、应用程序和设计技术信息资源。

作为面向工程师读者的刊物,由ADI的工程师们亲自撰写的《模拟对话》致力于激励并帮助您实现下一代系统设计。

Parents Reply Children
No Data