Hot 100 是 EDN 一项承传已久的历史活动,每年美国的编辑们都会选出当年最热门的100款产品分享给大家。
2017 年最热的产品有哪些?EDN 编辑根据自己的判断和读者的兴趣选出了100个热门产品,其中 ADI 有 16 款产品上榜!手动鼓掌
登上 EDN Hot 100 的 ADI 十六款产品都是哪些?它们为何如此受青睐呢,版主今天为你们说道说道~
模拟器件:
- LTC2358-18 SAR ADC
LTC2358-18 是一款 18 位、低噪声、8 通道同时采样逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,其具有缓冲差分、宽共模范围 pA 级输入。该 SoftSpanTM ADC 采用一个 5V 低电压电源、灵活的高电压电源,并使用内部基准和缓冲器,其每个通道可按“逐个转换”的方式进行独立配置,以接受 ±10.24V、0V 至 10.24V、±5.12V 或 0V 至 5.12V 信号。另外,还可以停用个别通道以增加其余通道的吞吐量。 产品详情:http://www.linear.com.cn/product/LTC2358-18
- LTC2500-32 SAR ADC
LTC2500-32 是一款低噪声、低功率、高性能 32 位 ADC,其具有一个集成的可配置数字滤波器。LTC2500-32 采用单个 2.5V 电源供电工作,具有一个高达 ±VREF 的全差分输入范围,且 VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V。LTC2500-32 支持 0V 至 VREF 的宽共模范围,从而简化了模拟信号调理要求。 产品详情:http://www.linear.com.cn/product/LTC2500-32
- LTC6419 双差分放大器
LTC6419 是一款双通道、非常高速度的低失真差分放大器。该器件的输入共模范围包括地电位,因此可对一个参考于地的单端或差分输入信号实施 DC 耦合、电平移位和转换,以对一个 ADC 进行差分驱动。增益和反馈电阻器是外置的,因而可针对每一种应用实现精确的增益和频率响应。例如:在无过冲配置中可对放大器进行外部补偿,这在某些时域应用中是合乎需要的。产品详情:http://www.linear.com.cn/product/LTC6419
电源器件:
- LT8645S 开关稳压器
LT8645S 同步降压型稳压器采用第二代 Silent Switcher 架构,专为最大限度地降低 EMI / EMC辐射并在高开关频率下提供高效率而设计。这包括集成旁路电容器以优化器件内部所有的快速电流环路,并使得能够通过降低布局敏感性容易地实现产品广告中宣称的 EMI 性能。该性能使 LT8645S 非常适合对噪声敏感的应用和环境。快速、干净、低过冲开关边缘即使在高开关频率下亦能实现高效率运作,因而造就了小巧的总体解决方案尺寸。具有 40ns 最小导通时间的峰值电流模式控制可实现高降压比,即使在高开关频率条件下也不例外。产品详情:http://www.linear.com.cn/product/LT8645S
- LTC2992 电源监视器
LT2992 是一款轨至轨系统监视器,可测量两个电源的电流、电压和功率。该器件具有一个 2.7V 至 100V 的工作范围,并内置了一个用于 >100V 之电源的并联稳压器。0V 至 100V 的电压测量范围与输入电源无关。两个 ADC 同时测量每个电源的电流。第三个 ADC 负责监视输入电压和 4 个辅助外部电压。每个电源的电流和功率添加至总系统功耗。最小和最大测量值被存储起来,而具有可编程门限的超范围警示功能最大限度减少了实施软件轮询的需要。数据通过一个标准的 I2C 接口报告。停机模式把电流消耗降低至 25μA (典型值)。产品详情:http://www.linear.com.cn/product/LTC2992
- LTC4091 锂离子电池备份管理IC
LTC4091 是一款 36V 锂离子电池充电器和电源备份管理器。集成的降压型开关稳压器可在给负载供电的同时采用一个主电源为电池充电。如果失去了主电源,则负载无缝地切换至备份锂离子 / 锂聚合物电池。为了保护敏感的下游负载,最大输出电压为 4.45V。产品详情:http://www.linear.com.cn/product/LTC4091
- LTC4231 热插拔控制器
LTC4231 是一款微功率热插拔 (Hot SwapTM) 控制器,其允许在工作中的电源上安全地进行电路板的插拔操作。一个内部高压侧开关驱动器负责控制一个外部 N 沟道 MOSFET。背对背 MOSFET 可用于提供低至 –40V 的反向电源保护。 LTC4091 提供了一个可跟踪电池电压的自适应输出,用于实现高效率充电。充电电流是可设置的,而且,一个充电结束状态输出 (CHRG) 负责指示满充电状态。产品详情:http://www.linear.com.cn/product/LTC4231
- LTC7103 同步降压型开关稳压器
LTC7103 是一款高效率、单片式同步降压型 DC/DC 转换器,其采用一种恒定频率、平均电流模式控制架构。该器件在 4.4V 至 105V 的输入电源范围内工作,并在输送高达 2.3A 输出电流的同时提供一个 1V 至 VIN 的可调稳定输出电压。 LTC7103 具有高工作频率和短的最小接通时间,因而可缩减电感器尺寸和使能恒定频率操作,即使在非常高降压比时也不例外。产品详情:http://www.linear.com.cn/product/LTC7103
- LTC7820 DC / DC控制器
LTC7820 是一款固定比例高电压高功率开关电容器 / 充电泵控制器。该器件内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器以在分压器、倍压器或负输出转换器配置中驱动外部功率 MOSFET。这款器件可从高达 72V 的输入电压实现一个 2:1 的降压比、从高达 36V 的输入电压实现一个 1:2 的升压比、或从高至 36V 的输入电压实现一个 1:1 的负输出转换比。每个功率 MOSFET 在一个恒定的预编程开关频率以 50% 的占空比执行开关操作。系统效率可优化至超过 99%。LTC7820 为高功率、非隔离式中间总线应用提供了一款具故障保护功能的小巧和成本效益型解决方案。 产品详情:http://www.linear.com.cn/product/LTC7820
- LTM4636 降压型开关稳压器
LTM4636 是一款 40A 降压型 μModule (电源模块) 开关稳压器,该器件具有一个用作散热器的叠置电感器,以在小型封装中更快速地散热并以更低温度运行。裸露电感器允许从任意方向与气流直接接触。LTM4636 提供 40W (12VIN、1VOUT、40A、200LFM) 时,温度仅比环境温度升高 40°C。在环境温度高达 83°C 时,可提供 40W 满功率,在 110°C 的环境温度下可支持 20W 半功率。产品详情:http://www.linear.com.cn/product/ltm4636
RF & 网络器件:
- AD9208 双14位ADC
AD9208,属于新的高速模数转换器(A/D转换器)系列,专为千兆赫兹带宽应用而设计,能够满足4G/5G多频段无线通信基站对更高频谱效率的需求。该器件也能达到多标准生产仪器仪表降低运行时间的目标,并为防务电子应用提供更大侦测范围和更高灵敏度。基于28纳米CMOS技术,AD9208可实现业界领先的带宽和动态范围,覆盖最多的信号频段数。它还具有适用于分集射频接收和I/Q解调系统所需的低噪声频谱密度的特点,而功耗仅为其他解决方案的一半。产品详情:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/high-speed-ad-10msps/ad9208.html
- ADF5356和ADF4356宽带合成器
集成压控振荡器(VCO)ADF5356和ADF4356基于ADI公司专有的高级SiGe BiCMOS工艺开发,具有业界领先的VCO相位噪声(-113 dBc/Hz @ 100 kHz失调,5 GHz下),集成rms抖动仅为97 fsec(1 kHz至20 MHz),整数通道噪底为-227 dBc/Hz。相位检测器杂散电平低于-85 dBc典型值,而相位检测器对照频率可高达125 MHz。产品详情:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/pll-synth/plls-w-integrated-vcos/ADF5356.html (ADF5356)和 http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/pll-synth/plls-w-integrated-vcos/ADF4356.html(ADF4356)
- ADGM1304 SP4T MEMS 射频开关
ADGM1304是一款宽带、单刀四掷(SP4T)开关,采用ADI的微机电系统(MEMS)开关技术制造。 此项技术提供当今通信和RF应用所需的高功率、低损失和低失真GHz开关。与固态继电器等其他开关替代产品不同,ADGM1304和ADGM1004 MEMS开关具备出色的精度,并提供从0 Hz (DC)到14 GHz的RF性能;与机电继电器相比,高度可靠的ADGM1304和ADGM1004可将冷开关生命周期提高10倍,同时延长ATE系统工作寿命,减少由于继电器故障导致的代价高昂的停机;与DPDT继电器设计相比,集成式电荷泵无需外部驱动器,这进一步减小了ATE系统尺寸,而多路复用器配置也可简化扇出式结构。产品详情:http://www.analog.com/cn/products/switches-multiplexers/analog-switches-multiplexers/mems-switches/adgm1304.html
- HMC819x 正交射频混频器
HMC819x混频器支持从2.5至42 GHz的完整频谱,与当今的其他分立式器件相比,它们提供了显著优势,为需要宽带支持的各种工业应用提供了理想解决方案,包括测试和测量等应用。HMC819x混频器是采用标准SMT封装的宽带解决方案,因而能够高效集成,缩短整体设计时间并降低风险,同时加快产品上市。产品详情:http://www.analog.com/hmc8191(HMC8191), http://www.analog.com/hmc8193 (HMC8193)和 http://www.analog.com/hmc8192(HMC8192)
- LTC5552和LTC5553双平衡混频器
LTC5552 和LTC5553 均是高性能、微波双平衡无源混频器,其可用于上变频或下变频。线性度分别为:14GHz时20.1dBm IIP3,17GHz时为18.3dBm IIP3;14GHz时23.9dBm IIP3,17GHz时为21.5dBm IIP3。LTC5552 推荐用于那些 IF 频率范围扩展至 500MHz 以下的应用;对于 IF 频率始终高于 500MHz 的应用,建议采用 LTC5553,因为其内置了一个集成的 IF 平衡-不平衡变压器。产品详情:http://www.linear.com.cn/product/LTC5552 (LTC5552)和http://www.linear.com.cn/product/LTC5553 (LTC5553)
传感器器件:
- ADXL1001和ADXL1002 MEMS加速度计
高频率、低噪声MEMS加速度计ADXL1001和ADXL1002是ADI高性能精密检测技术的最新典范,可为智能工厂物联网应用提供高质量、高精度数据,支持在网络边缘开展智能检测。利用这些MEMS加速度计可实现高分辨率振动测量,为早期发现轴承故障和机器故障的其他常见原因提供必要的信息。过去,可用高频MEMS加速度计的噪声性能不及传统技术,阻碍了其应用,使得MEMS的可靠性、高质量和可重复性得不到发挥。如今,ADXL1001和ADXL1002在高频率范围的噪声性能与现有压电传感器技术不相上下,故ADI MEMS加速度计是新型条件监测产品的极具吸引力的选择。产品详情: http://www.analog.com/ADXL1002 (ADXL1002) 和 http://www.analog.com/ADXL1001 (ADXL1001)
Edit Notes
违禁词[edited by: Admin_ADI at 6:48 AM (GMT -4) on 30 Jul 2021]