ADI+Linear,组合参考电路推荐

组合参考电路,对于 ADI 与 Linear 来说是一个新的开始。

ADI+Linear将联手成为高性能模拟行业领先企业,提供由业界最齐全的模拟和混合信号产品和解决方案组合推动的创新引擎。今天版主就推荐几款 ADI+Linear 的参考电路组合,希望可以助您的设计一臂之力哦~

无线电流检测组合

无线电流检测电路克服了传统电流检测应用的诸多限制。让整个电路随同检测电阻的共模电压浮空,并在空中无线传输测量数据,电压限制也就无从谈起。

Gleanergy 能量采集组合

Gleanergy套件是一款开发平台,它用于演示一个无线传感器Mesh网络,该网络由传感器节点构建而成,通过能量采集技术进行电池充电,也可延长电池寿命。

流水线ADC放大器组合

ADC和放大器组合可提供出色的线性度,同时保持较低的功耗。

高精密电压源组合

可编程电压源,可以实现1PPM分辨率、1PPM INL和优于1PPM FSR的长期漂移。