ADI在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控 和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计 量应用。ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经 验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计 的能源管理解决方案。
今天要为大家重磅推荐的是ADI最新解决方案———电动汽车充电设备解决方案,点击
http://h.analog.com/CN-APM-renewable-evff?ADICID=SOME_CN_P1620 可下载完整的系统解决方案及主要产品简介。
主要挑战和系统考虑
>> 降低$/W系统成本
>> 提高电网兼容能力 X 通过磁性和无源元件小型化减小重量/尺寸
>> 更高可靠性和更长使用寿命
>> 高功率(>150 kW)、高电压(>1000 V)、高密度多级电源转换
>> 双向工作,支持车辆到电网
>> 最大程度减少注入交流电网的直流电流 电动汽车充电器应用类别
>> 非车载快速直流充电器 • 电网到车辆高功率充电器 • 双向高功率充电器 • 集成储能单元的双向高功率充电器
>>电动汽车充电器电源模块/机架
为何选择ADI
>> ADI公司在集成电能测量方面具有卓越的专业经验——采用 ADI公司计量技术的电表已达3亿台
>> ADI公司在下一代更高可靠性隔离技术(iCoupler)方面居于行 业领导地位
>> 全世界所有电网设备中有50%采用ADI公司转换器
>> 通过高精度转换器和放大器实现电流和电压的精密测量
>> 为电力网络和智能电网提供稳定、可靠的高性能信号处理 技术
>>系统级混合信号转换和处理,针对电动汽车充电桩优化的全 信号链产品,简化设计,缩短产品上市时间,提供差异化终 端设备
| (A)控制处理器 | (B)隔离式栅极驱动器 | (C)电源管理IC | (D) ADC和基准电压源 |
|---|---|---|---|
| ADSP-CM411F/ADSP-CM412F/ ADSP-CM413F/ADSP-CM416F/ ADSP-CM417F/ADSP-CM418F/ ADSP-CM419F | /LTM8022/ |
| (E)信号调理 | (F)保护和安全 | (G)电能计量 | (H)通信接口 |
|---|---|---|---|
| ADA4077-2/OP2177/AD8066 | ADE7953/ADE7880 |
参考资料推荐
- 参考电路:500 V共模电压电流监控器:http://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/CN0218.html
- 技术文章:isoPower器件的辐射控制建议 :http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-0971_cn.pdf
- 视频:用于电源转换的ADSP-CM41x混合信号控制处理器:http://www.analog.com/cn/education/education-library/%20videos/5130302672001.html
- 视频:针对功率转换的独立双核安全概念:http://www.analog.com/cn/education/education-library/%20videos/5027423540001.html
- 设计工具:ADI公司最快、最精确的DC-DC电源管理设计工具 (ADIsimPower
)—http://www.analog.com/cn/design-center/interactive-design-tools/adisimpower.html
- 评估硬件:ADSP-CM41x EZ-Board
和EZ-Kit Lite
评估硬件— EVAL-ADSP-CM419F-EZKIT 评估套件 | 亚德诺半导体