Post Go back to editing

具有 7.5 GHz 带宽的可扩展软件定义射频解决方案,你值得拥有~

混合信号前端 (MxFE®) 为当今通信基础设施、仪器仪表、航空航天和防务领域的系统设计人员提供了可扩展的软件设计射频解决方案,具有非常宽的 7.5 GHz 带宽。这解决了多个复杂的挑战,包括随着系统操作从 RF 转移到毫米波频谱域,以及随着带宽需求从兆赫兹转移到千兆赫兹,不断增加的带宽需求和信号链复杂性。

ADI 的 MxFE 提供射频 ADC、射频DAC、片内数字信号处理和用于多芯片同步的时钟/PLL 的智能集成。这允许消除分立数据转换器和传统 RF 前端组件,以减少尺寸、重量、功率和成本。集成数字信号处理支持向软件定义射频平台的变迁,创建高度可配置的通用硬件/软件平台,可用于广泛终端市场的多种应用。

MxFE:简单、可扩展、高效

MxFE 产品平台通过直接 RF 采样和非常宽的通道带宽应对挑战,所有都使用软件定义,以实现简单、可扩展、高效且面向未来的解决方案。

AD9081的方框图

绿色方块:重点介绍片内 DSP,包括接收路径上的可编程 FIR 滤波器和粗/精抽取滤波器,以及发送路径上的粗/精插值滤波器。

橙色方块:显示 AD9081 提供四个 4 GSPS 的 ADC 通道和四个 12 GSPS 的 DAC 通道。

MxFE 的主要特性和优势

RF 采样转换器和 DSP 模块的集成

MxFE 将多个 GSPS ADC 和 DAC 与片内 DSP 相结合,以实现更简单的 RF 前端和更小的 FPGA,从而降低整体系统尺寸、复杂性、重量、功耗和成本。

宽带宽和高动态范围

凭借 7.5 GHz 的模拟输入带宽、高达 4.8 GHz 的瞬时带宽和 -70 dBc 的无杂散动态范围,MxFE 提供了真正的超宽带宽性能。

完整的软件定义射频解决方案

MxFE 是高度可配置的软件定义射频平台,能够通过通用 HW/SW 平台支持多种产品开发计划,缩短上市时间,并使您的设计面向未来。

数字仿真模型

使用 ADI 数字仿真模型快速开始您的开发。从 DSP 性能到频率规划,再到优化您的 RF 前端信号链,这些仿真模型将缩短您的开发时间,并加速创收时间。

MATLAB 模式

通过对片内 DSP 的性能、谐波和外部滤波需求进行建模,制定频率计划草案。

IBIS/AMI 模型

IBIS 算法建模接口 (IBIS-AMI) 是 SERDES PHY 的建模标准,可对多千兆位串行链路进行快速、准确、具有统计意义的仿真。

热模型

Delphi 模型可以在多个关键点准确预测封装的温度:连接点、外壳和引线。

S 参数模型

散射 (S) 参数用于为 ADC 输入、DAC 输出和 MxFE 的时钟接口输入的匹配网络建模。这有助于用户优化其射频前端信号链,以适应感兴趣的频率范围。




[edited by: Admin_ADI at 4:27 AM (GMT -4) on 30 Sep 2021]
Parents
  • AD9861是面向通信市场的集成转换器MxFE系列产品之一。它集成双通道10位模数转换器(ADC)和双通道10位数模转换器(TxDAC®)。可提供-50和-80两种速度等级。-50等级针对50 MSPS及以下的ADC采样速率进行了优化,-80等级则针对50 MSPS到80 MSPS之间的ADC采样速率进行了优化。双通道TxDAC在最高200 MHz频率下工作,并内置一个可旁路的2倍或4倍插值滤波器。同时提供三个辅助转换器,以提供所需的系统级控制电压或用来监控系统信号。AD9861针对高性能、低功耗、小尺寸而优化,为宽带通信市场提供高性价比的解决方案。

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ad9861.html

Reply
  • AD9861是面向通信市场的集成转换器MxFE系列产品之一。它集成双通道10位模数转换器(ADC)和双通道10位数模转换器(TxDAC®)。可提供-50和-80两种速度等级。-50等级针对50 MSPS及以下的ADC采样速率进行了优化,-80等级则针对50 MSPS到80 MSPS之间的ADC采样速率进行了优化。双通道TxDAC在最高200 MHz频率下工作,并内置一个可旁路的2倍或4倍插值滤波器。同时提供三个辅助转换器,以提供所需的系统级控制电压或用来监控系统信号。AD9861针对高性能、低功耗、小尺寸而优化,为宽带通信市场提供高性价比的解决方案。

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ad9861.html

Children
No Data