ADI 全新中文资料(2021 年 6 月)

6月中文资料更新了,快来下载呀~

ADI公司在线研讨会

ADI在可穿戴产品中的生命体征监测解决方案

5G Open RAN架构、解决方案和ADI最新的收发器的简介

支持汽车应用的高级音频和声学处理技术

视频 VIDEO

AD4696:16位、16通道、EasyDriveTm多路复用SAR ADC

ADAQ23875:16位、15 MSPS μModule®数据采集解决方案

ADI:试穿未来服装

LTM8051:Silent Switcher® μModule®稳压器

使用Emstat PICO的便携式硝酸盐检测解决方案

VT1401:电气隔离

VT1404:数字隔离的安全标准

无线状态监控平台

AD7380评估板开箱和快速设置指南

ADFS5758:简化功能性安全系统认证

ADRV9001快速入门指南

用于ATE和仪器仪表的直流至毫米波MEMS开关技术

烟雾探测器参考设计符合UL 217新规范要求

VT1402:隔离器特性

VT1405:数字隔离器的关键电气参数

ADA4355:高速光电检测器接收器μModule®

ADI传感器接口系列 - CbM和振动分析

紧凑安静:小型电气化解决方案

使用ADPD4101在闪存中进行光学液体分析

生命体征监测研究手表

VT1403:重要的数字隔离术语

VT1406:数字隔离器的终端市场应用

模拟对话 ANALOG DIALOGUE

CTSD精密ADC—第4部分:轻松驱动ADC输入和基准电压源,简化信号链设计

优化信号链的电源系统  第3部分:RF收发器

A2B技术和数字麦克风如何在新兴汽车应用中实现出色的性能

非常见问题第189期:SAR ADC的隔离

学子专区—ADALM2000实验:源极跟随器(NMOS)

技术文章 TECHNICAL ARTICLE

如何成功校准开环DAC信号链

从物联网工厂到手术室:如何设计更好的通信系统

用于信号和数据处理电路的低噪声、高电流、紧凑型DC-DC转换器解决方案

通过在LTspice中应用拉普拉斯变换对传递函数进行建模

学习指南 TUTORIALS

MT-016:DAC基本架构III:分段DAC

MT-017:过采样插值DAC

MT-024:ADC架构V:流水线式分级ADC

MT-027: ADC架构VIII:积分ADC

数据手册 DATA SHEETS

ADIN1200 鲁棒的工业、低功耗、 10 Mbps和100 Mbps以太网PHY

LTM4691:低 VIN、高效率、双通道2A降压型DC/DC µModule稳压器

参考设计 REFERENCE DESIGNS

CN0531:可编程20位、线性、精密、双极性±5 V DC直流电压源

CN0383:采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式3线RTD测量系统

设计笔记 DESIGN NOTES

面向高效、快速瞬态响应的汽车和工业用品的直通升压控制器

应用笔记 APP NOTES

LTpowerPlanner系统级电源架构设计工具