你知道ADI MEMS传感器发展史吗?这篇文章告诉你~

传感器在现代信息社会中有着至关重要的作用,而随着科技的进步,对传感器的需求也越来越大。但是小伙伴们,你们知道传感器的由来吗?从17世纪初伽利略发明温度计开始,人们开始利用温度进行测量。而真正把温度变成电信号的传感器是1821年由德国物理学家赛贝发明的,这就是后来的热电偶传感器。在半导体技术的支持下,而后相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。

ADI也早早的投入传感器的研发领域,历经了30余载的经验积淀,用一个又一个“业界首款”成就了当今MEMS传感器行业领头羊,今天,斑竹就带大家一起了解一下ADI在传感器领域的突破吧~

ADI从1987年开始投入MEMS传感器的研发,也是业界最早从事MEMS研发的公司

1991年,发布了业界第一颗High-g MEMS器件,聚焦汽车安全气囊碰撞监测应用,引领了几乎十年的MEMS传感器研究方向。

1996年,发布了业界第一颗Low-g MEMS传感器,聚焦人体运动监测应用。

1999年,推出第一个Low-g双轴MEMS传感器。

2000年,推出第一个MEMS陀螺仪,同时迎来了1亿传感器出货!

2006年,推出第一颗小尺寸低功耗的Low-g 3轴MEMS传感器。

2007年,研发出工业级惯性传感器。

2009年,推出MEMS麦克风。

2011年,发布了业内第一颗能够支持到175度高温的双轴iMEMS加速度计ADXL206。

ADI是第一家,也是迄今为止唯一一家能够做到如此高温的MEMS加速计传感器的厂商!

2012年, 推出突破性的业界最低功耗的3轴数字MEMS产品ADXL362,在运动检测唤醒模式下功耗仅为300 nA,与最接近的竞争传感器相比功耗低60%!

2013年,第一款无线振动传感器推出。同时,迎来10亿传感器出货!

2014年,推出业内首款能在石油和天然气钻探设备常见的最高175摄氏度高温环境下正常运行的MEMS陀螺仪ADXRS645。

2017年,ADI投入MEMS 传感器研发三十周年之际,MEMS 加速度计技术,超低噪声、超低功耗系列产品ADXL354/355/356/357,ADXL1001/1002和ADXL372相继面市。

2019年ADI推出了最新量产的IMU产品ADIS1650x系列,更注重工业“运动物联网”的需求及其对精准地理定位的需求,其性能能够令系统精确地表征运动,不受湍流、振动、风、温度和其他环境干扰,从而实现更精准的导航和引导。