你需要的电源管理设计工具,我这里都有!

举个栗子,如果你需要一款的开关稳压器,然而上千款产品可供选择,让你眼花缭乱。

你不仅需要根据选择的集成电路和周围元件,在效率、占用空间和总成本之间进行权衡,在设计方面还有严格的性能和尺寸要求,这时候你就需要一整套完整的电源设计工具~

ADI公司提供完整的电源管理工具,简化高质量电源系统和电路的设计工作。使用LTpowerPlanner工具进行系统级电源树设计,使用LTpowerCAD®工具查找解决方案并优化电源设计,然后用LTspice®进行电路仿真。

ADI Power Studio®

ADI Power Studio® 是一款功能强大、基于Windows的开发环境,支持ADI公司的 Super Sequencer® 产品。ADI Power Studio支持许多不同的任务,如通过连接至演示板系统来评估ADI IC,并在离线模式(没有硬件)下构建可在日后保存和重新加载的多芯片配置文件。

LTpowerCAD® 和 LTpowerPlanner©

LTpowerCAD® 设计工具是一款完整的电源设计工具程序,可使用µModule稳压器和许多其他产品(主要是单片式降压型稳压器)显著简化电源设计任务。与传统的仿真工具不同,此LTpowerCAD工具逐步引导用户完成整个电源设计过程:它根据用户的电源规格搜索合适器件;然后它指导用户选择并优化电路元件值并提供建议和警告。该工具显示反馈环路波特图的实时结果以及功率级性能。该设计可导出到LTspice仿真电路以便用户进一步验证其设计。该工具还提供PCB布局示例。LTpowerCAD程序中,还有一个用于系统级电源树设计和优化的LTpowerPlanner工具。

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® 是一个强大的开发环境,支持ADI公司的电源系统管理(PSM)产品,包括PMBus电源系统管理器和集成PSM的DC/DC电源转换器。该软件支持许多不同的任务,包括离线模式(没有硬件)以便构建可在日后保存和重新加载的多芯片配置文件。

扫描上方二维码即可下载哦~