Post Go back to editing

官方资料上线丨《数字隔离和接口技术选型指南2021》免费下载ing~

“数字化”正在全球范围内掀起浪潮,推动科技如闪电般速度发展:数字医疗健康、电动汽车、 5G通信和智能制造……
电子化器件中离不开隔离技术,而数字隔离凭借其更低的噪声和电磁干扰、更高的安全性以及更长的使用寿命,是隔离发展的必然趋势。
ADI在数字隔离技术方面有着丰富的经验,iCoupler数字隔离可保护人员和财产免受高压影响,并保护关键数据免受破坏性电干扰。
那么面对不同的应用领域,如何选择适合的数字隔离和接口解决方案以最大化加速您的项目?

ADI全新推出《数字隔离和接口技术选型指南2021》

为您全方面对比ADI推出的数字隔离器、隔离式收发器、隔离式放大器等器件,以及在智能工业、连接、可持续发展和可再生能源、数字健康、电动汽车和电气化等多个领域的应用选型!

PDF

  • 数字隔离

    ADI的数字隔离器使设计人员能够利用磁隔离iCoupler产品实现具有鲁棒性的解决方案,该产品具有多达六个通道的灵活性。产品满足严格的安全标准,包括可以使用经过本质安全认证的数字隔离器隔离IS-IS,实现在危险区域中的设计。还提供通过汽车应用认证的版本。

  • 隔离电源

    采用ADI公司开创性的isoPower芯片级变压器技术的集成隔离电源改变了隔离系统的设计。该技术简化了构建和验证独立隔离电源的过程,减小了电路板尺寸,并且无需使用多个分立器件,可实现优化设计。作为isoPower技术的有益补充,ADI公司的μModule器件集成了额外的分立元件,可实现无需额外元件的解决方案,并提供额外的辅助隔离电源。

  • 隔离型收发器

    凭借超过30亿通道的出货量,ADI公司的数字隔离技术提供紧凑、鲁棒和可靠的解决方案,可解决我们客户的数据传输挑战,同时满足严格的安全标准。iCoupler数字隔离器满足各种爬电距离/电气间隙要求,同时隔离式μModule平台将电气隔离器件、分立元件、IC和功率器件可靠集成在单个衬底PCB上。广泛的产品系列可提供的解决方案包括隔离式现场总线(RS-485、CAN和LVDS)以及外围通信(I2C、USB、SPI和RS-232)。ADI的隔离产品满足您的通信协议要求。