Post Go back to editing

视频教程+使用指南,帮你轻松玩转ADIsimPLL~

最近斑竹收到了不少筒子们的私信,都在咨询ADIsimPLL设计工具的问题,比如“有使用指南么?”“求演示文档”……

今天斑竹就给大家分享一下关于ADIsimPLL设计工具使用教程,还有ADI攻城狮亲自录制的教学视频哦~

观看《ADIsimPLL仿真工具教程》扫这里Point down

下载《ADIsimPLL设计工具指南》扫这里Point down

另外,还没有下载ADIsimPLL的筒子们,可以点击前往ADI官方进行下载哦→传送门

ADIsimPLL设计工具是一款全面且易于使用的 PLL 频率合成器设计和仿真工具。可以模拟所有可能影响 PLL 性能的关键非线性效应,包括相位噪声、分数-N 型杂散和抗反冲脉冲。ADIsimPLL 设计工具与以前的版本完全兼容,消除了 PLL /频率合成器开发过程中的耗时迭代。ADF4xxx 系列频率合成器可服务于多种应用,例如无线基站、LAN、手机和 PDA、宽带无线接入、工业应用、仪器仪表和测试设备、卫星、声纳和 CATV。我们的 ADIsimPLL 设计工具支持最新的 PLL 频率合成器,包括用于基站和通用应用的新型高度集成的 ADF4351 PLL,以及用于卫星应用的 ADRF6850 集成宽带接收器。

  • ADIsimPLL关键特性

    • 易于使用的软件,加快了开发过程

    • 仿真所有关键 PLL 性能规格

    • 支持 80 多种 ADI PLL 产品

    ADIsimPLL 可以模拟所有可能影响 PLL 性能的关键非线性效应,包括相位噪声、分数-N 型杂散和抗反冲脉冲。

    快速调整 PLL 参数和频率,优化环路滤波器,并在时域或频域中查看结果。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.