ADI的这两款音频“黑科技”在2021(春季)亚洲蓝牙耳机展上刷屏啦~

筒子们,你们知道蓝牙耳机到底有多火吗?

2020年蓝牙音频设备出货量达到10亿台,其中无线扬声器占据9成,真无线耳机得到消费者青睐。

短短3年时间,TWS耳机就从一个不被看好的新品类,逆风翻盘成为口碑与市场双爆发的国民级配件,有权威机构预计2024年蓝牙设备出货量将达到19.1亿台,真无线耳塞占比将达到38%。蓝牙连接技术的发展使得影音和娱乐摆脱了线材的束缚,再加上低功耗音频的推出进一步提升使用体验加速市场増长。

在此背景下,已经连续举办8届的亚洲蓝牙耳机展再次来袭,2021(春季)亚洲蓝牙耳机展在今天开幕了,汇集了近百家TWS耳机供应链厂商参加,15位音频行业重磅嘉宾演讲分享,数千位行业技术人员参会,ADI也受邀亮相了本次展会哦~~

没能去到现场的筒子们也不要紧,咱们先来看看展会现场的盛况~~

ADI的展台也是“人声鼎沸”,还有两款最新的音频产品ADAU1860/ADAU1850ADPD4200亮相,斑竹带大家了解一下~

新一代产品ADAU1860:降低30%功耗,优化Voice-wake up设计,更强的DSP算力,提供丰富ANC选项和功能。2020年12月提供样品。

► 56pin,0.35 mm pitch,3.02 mm×2.58 mm晶圆级封装。

► 最低5us端到端延迟,提供更精确降噪的可能。

► 可编程的高效FastDSP音频处理器。

  • 高达768 kHz的采样率
  • 双二阶滤波器、限制器、音量控制、混频

► 3通道低延迟24位ADC,支持3个模拟麦克风输入和4个数字麦克风输入。

  • 106 dB SNR (信号通过具有A加权滤波器的PGA和ADC)
  • 支持差分单端输入切换

► 高性能DAC。

  • 支持差分输出,HPAMP (class AB) 可被配置为高低电源以节省功耗
  • 最高110dB SNR (AWT) / 90dB THD

► 内置高性能Tensilica HiFi-3z DSP核。

  • 低功耗模式:(25MHz / 50MHz @ 0.9V nominal)
  • 高性能模式:(100MHz @ 1.1V nominal) modes
  • 320K RAM

► 专为VAD和语音唤醒所设计的电源模式,仅消耗2mW完成整个功能。

新一代产品ADAU1850:提供低成本,极小面积,超强音质ANC codec202011月提供品。

► 28pin,0.4 mm pitch,3.0 mm×1.8 mm晶圆级封装。

► 最低5us端到端延迟,提供更精确降噪的可能。

► 可编程的高效FastDSP音频处理器。

  • 高达768 kHz的采样率
  • 双二阶滤波器、限制器、音量控制、混频

► 3通道低延迟24位ADC,支持3个模拟麦克风输入和4个数字麦克风输入。

  • 106 dB SNR (信号通过具有A加权滤波器的PGA和ADC)
  • 支持差分单端输入切换

► 高性能DAC。

  • 支持差分输出,HPAMP (class AB) 可被配置为高低电源以节省功耗
  • 最高110dB SNR (AWT) / 90dB THD

► 提供ANC滤波器开发工具,帮助客户生成滤波器参数。

► 提供ANC整体算法,和参考设计。

新一代产品ADPD4200:低成本、小体积的PPG脉搏波和ECG心电图检测芯片,2020年3月提供样品

► 24 pins, 0.4mm pitch, 2.6 x 1.8 mm 晶圆级封装

► 支持多参数VSM生命体征检测

  • 光电式PPG脉搏波检测,SNR信噪比高达108dB
  • 生物电势ECG心电图检测,满足FDA和NMPA要求
  • 扩展支持EDA皮电活动检测,识别情绪压力指数

► 支持4路同步LED驱动

  • 单路最大电流200mA
  • 总驱动电流高达400mA

► 支持4路光电转换输入

  • 自动环境光消除
  • 2路同步采样通道

► 提供系统级的解决方案

  • 运动心率检测HRM算法
  • 血氧饱和度算法
  • 与第三方合作的其他算法
  • 提供系统及光学设计指导


字体
[edited by: Admin_ADI at 9:54 AM (GMT -4) on 25 Mar 2021]
    •  Analog Employees 
    on Mar 25, 2021 10:04 AM 16 days ago

    在2020年亚洲蓝牙耳机展上,ADI也展示了ADAU1787 ANC SoC解决方案的歌尔声学、万魔声学等TWS耳机DEMO。

    ADAU1787是量产很久的成熟方案,整合了2个DSP,其中FastDSP核可对噪声做反相,以实现主动降噪处理;SigmaDSP核可做EQ后处理,对降噪处理后损失的音乐中低频部分做补偿。

    • 可编程的 FastDSP 音频处理器
      • 高达 768 kHz 的采样率
      • 双二阶滤波器、限制器、音量控制、混频
    • 28 位 SigmaDSP 音频处理内核
      • 可使用 SigmaStudio 进行可视化编程
      • 高达 50 MIPS 性能
    • 低延迟 24 位 ADC 和 DAC
      • 96 dB SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 PGA 和 ADC)
      • 105 dB 综合 SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 DAC 和耳机)
    • 串行端口 fSYNC 频率范围为 8 kHz 至 768 kHz
    • 模拟输入至模拟输出的群延时为 5 μs (fS = 768 kHz),带 FastDSP 旁路(零指令)
    • 4 个单端模拟输入,可配置为麦克风或线路输入
    • 8 个数字麦克风输入
    • 2 个模拟差分音频输出,可配置为线路输出或麦克风驱动器
    • 支持 30 kHz 至 27 MHz 范围内任何输入时钟频率的 PLL
    • 全双工,4 通道 ASRC
    • 2 个 16 通道串行音频端口,支持 I2S、左对齐或高达 TDM16
    • 8 个内插器和 8 个抽取器,具有灵活路由
    • 电源
      • 模拟 AVDD 为 1.8 V(典型值)
      • 数字 I/O IOVDD 为 1.1 V 至 1.98 V
      • 数字 DVDD 为 0.9 V(典型值)
    • 低功耗(典型立体声 ANC 设置为 11.079 mW)
    • I2C 和 SPI 控制接口,从 I2C EEPROM 自引导
    • 灵活 GPIO
    • 42 球 0.35 mm 间距 2.695 mm × 2.320 mm WLCSP