ADI 全新中文资料(2020 年 12 月)

12月中文资料上线啦~

ADI公司在线研讨会

发展工业机器人以应对全球挑战

为工业4.0设计软件可配置系统

仪器仪表级毫米波信号链

视频 VIDEO

16通道Tx/Rx S波段相控阵雷达平台

以最大效率电气化电池的世界

StingrayADI X/Ku波段相控阵原型系统

助力更美好的未来

开发5G技术以满足未来关键任务的需求

完善转换环路:消除杂散信号

更人性化的工业革命

通过数字健康创新预防疾病传播

为医生提供预测性洞察

无处不在的检测:贯穿工业4.0的主线

新一代连接

模拟对话 ANALOG DIALOGUEE

自动驾驶系统设计中的LIDAR:用于目标分类?还是目标检测?

隔离式栅极驱动器的峰值电流

低压电池监控器进入高压电动汽车

学子专区 — ADALM2000实验:NMOS用作电流镜

非常见问题第182期:控制LED驱动器的EMI

技术文章 TECHNICAL ARTICLE

收发器使用外部本振:降低相位噪声, 获得更强射频性能

IC集成推动实现平板相控阵天线设计

精准的硅芯片温度检测—显示测量精度为±0.1°C

参考设计 RERERENCE DESIGNS

CN-0383:采用低功耗、精密、24位Σ-Δ ADC的全集成式2线、3线或4线RTD测量系统

CN-050610 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps双通道、低功耗工业以太网PHY

CN-0507:完整的两端口矢量网络分析仪

CN-0540:适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

设计笔记 DESIGN NOTES

多通道RF到数据开发平台助力相控阵原型开发

应用笔记 APP NOTES

AN-2064: ADF7030-1接收器降敏避除算