ADI 全新中文资料(2020 年 11 月)

11月中文资料刚刚上线,走过路过不要错过~

ADI公司在线研讨会

仪器仪表级毫米波信号链

惯性MEMS应用那些事

电动汽车(EV)实际上是由什么驱动?

视频 VIDEO

16Tx/16Rx L/S频段相控阵雷达和电子战原型制作平台

ADRV9002N/BW/B集成式收发器开发工具

适用于1200V 450A SiC模块的优化型ADuM4135栅极驱动器解决方案

添加人类"专家"——您的机器从未如此具有可预测性

ADRV9002 窄带至宽带集成收发器RF性能

开箱并设置ADI公司的ADPD188BIZ-S2

ADF4401A10fs抖动、DC8GHz转换环路

仪器仪表级毫米波发射信号链

模拟对话 ANALOG DIALOGUEE

选择最佳的振动传感器来进行风轮机状态监控

应用电路板的多轨电源设计—第2部分:布局技巧

A2B应用面面观

学子专区—二阶系统电子控制理论:为工程师提供的实用分析

非常见问题第181期:使用标准稳压器产生极低电压

技术文章 TECHNICAL ARTICLE

利用现场总线提升速度,扩大覆盖范围

改善动态环路响应

降低误报率—烟雾报警器如何通过汉堡包烟雾干扰报警测试

如何建立基于MEMS的解决方案,以在状态监控期间实施振动检测

参考设计 RERERENCE DESIGNS

CN-0537:带干扰检测功能的UL-217 烟雾探测器模块

解决方案公告手册 SOLUTIONS BULLETINS BROCHURES

技术和无线电设计生态系统

应用笔记 APPLICATION NOTES

AN-2003: ADI公司AD7380系列SAR ADC的片内过采样