关于宽带RF收发器AD9371,这个培训视频讲解的很通透

5G时代,不管是物联网还是通信技术都在飞速进步发展,手机、基站、无人机以及其他无线图传市场和一些专网的应用、测试仪表等各个领域都囊括其中,而RF收发器是这个市场里避不开的核心器件之一。ADI在此领域深耕多年,能够提供非常完整的射频微波信号链解决方案,对通讯系统和整个行业有非常深刻的理解。

比如ADI射频领域的明星产品——集成式宽带RF收发器 AD9371。

今天斑竹就为大家盘点一下AD9371的所有相关资料以及培训课程,希望能够为各位筒子们提供有效的帮助哦~

AD9371芯片调试方法和技巧系列课程

该系列视频该课程由ADI公司COMS部门负责射频集成收发芯片产品支持应用工程师陈磊主讲,分析了AD9371芯片的常见问题并提供了常用的解决方法,以及应对这些方法的一些技巧,方便客户的开发,加速对AD9371芯片的使用。

课程分为5个小结分别是:

AD9371调试相关文档和资源介绍

AD9371芯片工作状态查询和SPI接口调试

AD9371数据收发通道控制及调试方法

AD9371 ARM处理器和内部校准调试介绍

AD9371 JESD204B数字接口调试方法介绍

扫描二维码,即刻开始学习~



图片
[edited by: ternence at 10:14 AM (GMT -5) on 1 Nov 2020]
    •  Analog Employees 
    on Nov 1, 2020 10:22 AM 27 days ago

    咱们再了解一下AD9371的几大优势:

    高性能和集成度

    • 通过一个片上系统解决方案,可代替多达20个高性能分立式无线电元件,提供简 单、可靠的连接。
    • 在各种环境和工作条件下都能具备直接变频、高线性度和自校准特性,保持最佳 的性能水平。
    • 大规模集成度和零IF支持宽频率范围,可消除互联损耗,同时减少宽带匹配问题。

    多功能性

    • 向各种应用提供一个通用平台,可减少开发时间和库存成本。
    • 工作频率范围:300 MHz至6 GHz。
    • 支持最高接收器带宽:100 MHz。
    • 支持最高发送带宽:100 MHz;支持最高观测接收器和发送频率合成带宽:250 MHz (数字校正算法)。

    尺寸、重量和功耗(SWaP)

    • 较少的元件数,便于将无线电安装在楼宇、灯柱和办公室墙壁等位置。
    • 在正常工作条件下功耗水平低于5 W,可减少冷却需求,提高可靠性并降低运营 成本。
    • JESD204B数据接口最大限度地减少输入/输出线路,从而使远程部署无线电变得更加可行。

    易于使用

    • 利用ADI无线电技术设计专业经验降低开发成本,缩短上市时间(TTM)。
    • 完整的API (应用程序接口)、软件用户指南和标准的串行外设接口(SPI)可简化开发 过程。
    • 片内跟踪校准能以较少的用户控制保持性能。
    •  Analog Employees 
    on Nov 1, 2020 10:23 AM 27 days ago

    AD9371功能

    • 双通道差分发送器(Tx)
    • 双通道差分接收器(Rx)
    • 带2路输入的观测接收器(ORx)
    • 带3路输入的嗅探接收器(SnRx)
    • 可调谐范围:300 MHz至6 GHz
    • 发射器合成带宽:最高可达250 MHz
    • 接收器带宽:7.5 MHz至100 MHz
    • 支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)工作模式
    • 全集成式独立小数N分频射频( R F )频率合成器,可用于 Tx、Rx、ORx和时钟生成
    • JESD204B数字接口