8月全新中文资料上线~
ADI系统方案精选
ADI公司在线研讨会
视频 VIDEO
LTM4664:具有数字电源系统管理功能的54VIN、双通道25A、单通道50A、高效率µModule稳压器
技术文章 TECHNICAL ARTICLE
功能丰富的系统需要采用灵活、可配置的 20V 大电流 PMIC
iCoupler技术为AC/DC设计中的氮化镓(GaN)晶体管带来诸多优势
数据手册 DATA SHEETS
adr440_441_443_444_445:超低噪声LDO XFET基准电压源(带灌电流和拉电流)
ADR3412_ADR3420_ADR3425_ADR3430_ADR3433_ADR3440_ADR3450:微功耗、高精度基准电压源
ADR4520_4525_4530_4533_4540_4550:超低噪声、高精度 基准电压源
adr5040_5041_5043_5044_5045:精密、微功耗、分流模式 基准电压源
AD5674-5674R-5679-5679R:具有2 ppm/°C基准电压源温度系数的16通道、12/16位nanoDAC+,SPI接口
AD7386-7387-7388:4通道、4 MSPS、16位/14位/12位双路同步采样SAR ADC
AD5600:高温、16位、无缓冲电压 输出DAC、SPI接口
ADT7422:适合VSM应用的±0.1°C精度、16位数字I2C温度传感器
设计笔记 DESIGN NOTES
电路笔记 REFERENCE DESIGNS
模拟对话 ANALOG DIALOGUEE