Post Go back to editing

ADI 全新中文资料(2020 年 7 月)

7月中文资料补上,不容错过~

视频 VIDEO

测试、构建并利用5G未来

ADI提供的16通道、完整闪存Lidar评估系统

ADIToF技术支持的消费电子中的医疗健康监控解决方案

使用ADI飞行时间技术实现反电子欺骗面部ID

Nvidia DRIVE AGX Xavier上的ADI成像雷达

加快实现自动驾驶(完整小组讨论)

使用SigmaDSP抑制家用电器噪音

MeasureWare多传感器精密测量平台

使用ADI的飞行时间(ToF)实现自动导航车(AGV)

ADI公司的数字医疗生命体征监测解决方案

先进的车内检测和创新的个性化UX

争夺自主权:实现可信的导航和可靠的感知

高功率版A2B支持新兴车内音频和视觉应用

汽车USB-C电力传输降压-升压转换器

ADI公司现状

ADI一起,实现更出色的EV续航范围、安全性和性能

技术文章 TECHNICAL ARTICLE

无需专用隔离反馈回路的简洁反激式控制器设计

近乎完美的DDS正弦波信号音生成器

高速数据转换器的最新高速JESD204B标准带来了验证挑战

利用ADImSure技术实现电表精度监测

不同开关稳压器拓扑的噪声特性

工厂的行业更新——MeasureWare三线式RTD解决方案

功能强大的信号发生器输出级设计

最大限度降低Ćuk稳压器的辐射

数据手册 DATA SHEETS

ADMV101324 GHz44 GHz、宽带微波上变频器

LTC3376:20V4 通道降压 DC/DC 转换器,具有 8 个可配置 1.5A 功率等级

LTM4664: 带数字电源系统管理功能的 54VIN 双路 25A 或单路 50AμModule 稳压器

adxl454 355:低噪声、低漂移、低功耗3MEMS加速度计

LT8301:42VIN 微功耗无光耦隔离型反激式电源转换器,集成 65V/1.2A 开关

LTC2949:适用于高压电池包的电流、电压和电荷监控器

设计笔记 DESIGN NOTES

用于数字IC电源的双通道线性稳压器可实现即时输出调整和动态裕量优化

微波频率合成器提供多倍频程覆盖范围和出色的相位噪声性能

模拟对话 ANALOG DIALOGUE

ADALM2000 活动:MOS晶体管共源极放大器

为单极负电源增加高效的正供电轨

相控阵天线方向图——第1部分:线性阵列波束特性和阵列因子

RMS功率与平均功率

多轴机器人和机床应用中的时序挑战

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.