可爱又迷人的5月中文资料来咯~
快来下载鸭~
ADI系统方案精选
ADI公司在线研讨会
视频 VIDEO
数据手册 DATA SHEETS
ADuM4137:具有故障检测功能的高电压隔离IGBT栅极驱动器
LTC3309A:5V、6A 同步降压型 Silent Switcher稳压器,采用 2mm × 2mm LQFN 封装
LTM4668:具可配置 1.2A 输出阵列的四通道DC/DC μModule 稳压器
设计笔记 DESIGN NOTES
具有6.2 µA静态电流的双通道、42 V、2 A、单片、同步降压型Silent Switcher 2稳压器
技术文章 TECHNICAL ARTICLE
JESD204B子类——第一部分:JESD204B子类简介与确定性延迟
JESD204B子类——第二部分:子类1与子类2系统考虑因素
频率合成技术的变革和发展:PLL/VCO技术如何提升性能、减小尺寸并简化设计周期
在不使用数字控制器的情况下,闭合无线充电器接收器和发射器之间的控制环路
模拟对话 ANALOG DIALOGUE