Post Go back to editing

ADI 全新中文资料(2020 年 5 月)

可爱又迷人的5月中文资料来咯~

快来下载鸭~

ADI系统方案精选

连续无创式血压解决方案

ADI公司在线研讨会

状态监控解决方案可加速实现工业4.0

视频 VIDEO

精密DAC1课:技术概述

精密DAC2课:静态性能主要规格

精密DAC3课:动态性能主要规格

精密DAC4课:精密DAC架构

精密DAC5课:主要应用

精密DAC6课:偏置生成应用

精密DAC7课:失调和增益控制应用

精密DAC8课:定位和控制应用

精密DAC9课:波形生成应用

精密DAC10课:课程总结

ADI公司的A2B解决方案可解决未来的音频设计挑战

数据手册 DATA SHEETS

ADN8834:超紧凑1.5 A热电冷却器(TEC)控制器

ADRF50219 kHz30 GHz、硅SPDT开关

ADuM4137:具有故障检测功能的高电压隔离IGBT栅极驱动器

LTC3309A5V6A 同步降压型 Silent Switcher稳压器,采用 2mm × 2mm LQFN 封装

LTM4668:具可配置 1.2A 输出阵列的四通道DC/DC μModule 稳压器

设计笔记 DESIGN NOTES

具有6.2 µA静态电流的双通道、42 V2 A、单片、同步降压型Silent Switcher 2稳压器

精密超低功耗高边电流检测

提高电力线监控应用的系统级性能和可靠性

技术文章 TECHNICAL ARTICLE

交织采样ADC基础的基本原理

消除影响JESD204B链路传输的因素

JESD204B子类——第一部分:JESD204B子类简介与确定性延迟

JESD204B子类——第二部分:子类1与子类2系统考虑因素

楼宇烟雾探测技术:关于各种规范和认证

光纤系统实现热增强

频率合成技术的变革和发展:PLL/VCO技术如何提升性能、减小尺寸并简化设计周期

旁路电容和耦合电容:以正确的方式稳定电压

新型IC简化48 V/12 V双电池汽车系统的设计

在不使用数字控制器的情况下,闭合无线充电器接收器和发射器之间的控制环路

雷达:汽车的虚拟眼

储能系统助推电动汽车快速充电基础设施建设

适用于恶劣工业环境下时限通信的可靠以太网物理层解决方案

模拟对话 ANALOG DIALOGUE

使用高效率、高频率、低EMI DC/DC转换器降低对陶瓷电容的电源要求

为何基准电压噪声非常重要?

使用反射计芯片实施非接触式液位测量

ADALM2000实验:运算放大器建立时间

LTspice音频WAV文件:使用立体声和加密语音消息