携一缕浅夏的芬芳,凝一脂冰清玉洁的清梦
各位小伙伴们,迷人的仲夏五月来啦~
在这个似水的季节里,悠然翻阅学习岂不美哉?
今天斑竹给大家带来 ADI 3 - 4月的新品合集,想要了解学习的筒子可千万不能错过哦~
MxFETM四通道 16 位 12GSPS RFDAC 和双通道 12 位 6GSPS RFADC AD9082

发射信号前端 (MxFE®) 是一款高度集成的器件,具有 16 位、12 GSPS 最大采样率射频 (RF) 数模转换器 (DAC) 内核和 12 位、6 GSPS 采样率 RF 模数转换器 (ADC) 内核。AD9082 能够通过 4D2A 配置支持 4 个变送器通道和 2 个接收器通道。该产品非常适合需要宽带 ADC 用于数字预失真观测路径的双天线和四天线变送器应用。它具有一个 16 通道 24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 数据收发器端口、一个片内时钟倍频器和面向多频段直接到 RF 无线电应用的数字信号处理功能。它在单通道模式下支持高达 6 GSPS 的复用发射和接收数据速率。多通道模式下支持的最大无线电频段间距为 1.2 GHz。AD9082 具有可旁路内插器和抽取器,用于实现具有低延迟环回的超宽带功能以及面向相控阵雷达系统和电子战干扰器应用的跳频模式。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ad9082.html#product-overview
零点漂移、高电压、低功耗、可编程增益、仪表放大器 ADA4254

ADA4254 是一款零点漂移、高电压、低功耗、可编程增益的仪表放大器 (PGIA),设计用于过程控制和工业应用。ADA4254 具有 12 个二进制加权增益(在 1/16 V/V 至 128 V/V 之间)和 3 个调节增益选项(1 V/V、1.25 V/V 和 1.375 V/V),因此有 36 种可能的增益设置。ADA4254 的功耗仅 22 mW,使该套件成为工业系统的理想选择,可满足其对精度、可靠性和低功耗的要求。
ADA4254 的零点漂移放大器拓扑结构可自主校准直流误差和低频 1/f 噪声,从而在整个额定温度范围内达到绝佳的直流精度。这种高精度可最大限度地扩展动态范围,并极大地降低很多应用中的校准要求。
输入多路复用器提供±60 V 的放大器高阻抗输入保护,还能够在两个输入源之间进行切换。此外,集成的电磁干扰 (EMI) 滤波器能阻止源自放大器敏感输入的尖锐 RF 噪声。
ADA4254 上的各种安全特性可检测内外部故障。串行端口接口 (SPI) 支持循环冗余校验码 (CRC) 错误检测,以确保可靠通信。这些安全特性让系统轻松获得安全完整性等级 (SIL) 认证。
ADA4254 包含 7 个通用输入/输出 (GPIO) 引脚,可配置为提供各种特殊功能。激励电流源输出可用于偏置电阻温度检测器 (RTD) 等传感器。
ADA4254 的额定温度范围为 −40°C 至 +105°C,采用紧凑的 5 mm × 5 mm 28 引脚 LFCSP 和 24 引脚 TSSOP 封装。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ada4254.html#product-overview
具有关断功能的 0.88nV/√Hz730MHz、500V/µs、低失真轨到轨输出运算放大器 LTC6228/LTC6229

LTC6228/LTC6229均为单通道/双通道极快、低噪声轨到轨输出、单位增益稳定运算放大器。它们的增益带宽积为890MHz,压摆率为500V/μs。折合到输入端的低电压噪声仅为0.88nV/√Hz,且低失真性能在4VP-P下高于−100dB(甚至适合高达2MHz的大信号),使其非常适合需要高动态范围并处理高压摆率信号的应用,如驱动模数转换器。其他特性包括关断和使能/禁用内部偏置电流消除能力以优化噪声性能。
LTC6228系列将低失调、低失调漂移、高增益和高CMRR相结合,使其成为宽动态范围应用的更好选择。
LTC6228系列保持了2.8V至11.75V电源电压的出色性能,且这些器件的额定电源电压为3V、5V和10V(±5V)。该运算放大器具有延伸至负电源轨的输入范围和包含整个电源范围的输出范围,可以支持宽摆动信号和单电源供电。
针对空间受限的PCB布局,LTC6228采用2mm × 2mm DFN封装,而LTC6229采用3mm × 3mm DFN封装。这些放大器也提供传统的有引脚封装。这些放大器可用作许多高速运算放大器的改良替代产品,以改善速度、噪声、失真特性和动态范围。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ltc6228.html#product-overview
具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(4:0 定向性)ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A

ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A是采用 isoPower® 集成隔离式直流/直流转换器的四通道数字隔离器。该直流/直流转换器基于 ADI 公司的 iCoupler® 技术,可提供稳压隔离式电源,在配备铁氧体的 2 层印刷电路板 (PCB) 上在满载时符合 CISPR 32/EN 55032 B 级限制。
借助 ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A,在 500 mW 的隔离式设计中不再需要单独的隔离式直流/直流转换器。对于隔离式逻辑信号和直流/直流转换器的磁性元件,使用 iCoupler 芯片级变压器技术。因此,可提供外形小巧的完全隔离式解决方案。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A 隔离器提供四个独立的隔离通道。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adum6420a.html#product-overview
适用于烟雾探测的集成光学模块 ADPD188BI

ADPD188BI 是一套利用光学双波长技术进行烟雾探测的完整测光系统。该模块集成了高效光度学前端、两个发光二极管 (LED) 和两个光电二极管 (PD)。这些器件密封在自定义封装中,可防止 LED 发出的光线在进入烟雾探测腔之前直接照射到光电二极管。
应用特定集成电路 (ASIC) 的前端包含一个控制块、一个配备 20 位脉冲蓄能器的 14 位模数转换器 (ADC) 和三个可独立控制的灵活 LED 驱动器。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。模拟前端 (AFE) 具有抑制调制干扰导致信号失调和破坏(通常由环境光所致)的一流特性。数据输出和功能配置通过 1.8 V I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 端口进行。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adpd188bi.html
20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 LT3040

LT3040 是一款高性能的坚固型电压输出基准/DAC 缓冲器,其采用独特的架构,旨在保持基准或 DAC 的精度和准确度,同时提供高达 200mA 的电流。该器件采用 ADI 的超低噪声和超高 PSRR 架构,以为对噪声敏感的高准确度系统供电。LT3040 被设计为用于电压输出基准/DAC 的高级电压缓冲器,其具有极低的 1/f 噪声、非常低的宽带噪声、宽频率范围内的卓越 PSRR 和低压差性能 – 拉电流为 200mA 时具有 350mV 的典型压差。
工作静态电流标称值为 2.5mA,在停机模式中降至 <1μA。LT3040 在保持单位增益运行的同时具有宽输出电压范围 (0V 至 15V),从而提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,这与 VIN 电压无关。此外,该缓冲器还具有可编程电流限制、快速启动能力和用于在输出端指示故障的 FAULT 标记。
LT3040 可在采用最小 4.7μF 的陶瓷输出电容器时保持稳定。内置保护功能包括反向电源电压保护、反向电流保护、带折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。LT3040 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 3mm × 3mm DFN 封装。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/lt3040.html
配备 1.5 A 150 V 开关的低 IQ 升压/SEPIC/反相转换器 LT8365

LT8365是一款集成1.5A、150V开关的电流模式DC/DC转换器,可在2.8V至60V输入范围内工作。它具有独特的单反馈引脚架构,能够进行升压、SEPIC或反相配置。在极低输出电流下,突发工作模式消耗低至9µA的静态电流以保持高效率,同时使典型输出纹波保持在15mV以下。
通过外部补偿引脚,可在宽输入和输出电压范围以及100kHz至500kHz的可编程开关频率范围内优化环路带宽。通过SYNC/MODE引脚,可与外部时钟同步。它还可用于在脉冲或跳脉冲工作模式之间选择,带或不带用于实现低EMI的扩频频率调制功能。为提高效率,BIAS引脚可接受第二路输入以便为INTVCC稳压器供电。其他特性包括频率折返和可编程软启动,以便在启动期间控制电感电流。
LT8365提供散热增强型16引脚MSOP封装,去除了4个引脚,以实现高压引脚间距。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/lt8365.html
具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的多模式 Ka 频段上变频器 ADMV4530

ADMV4530 是一款高度集成的上变频器,具有非常适合下一代 Ka 频段卫星通信的同相/正交 (I/Q) 混频器。
集成的低相位噪声、小数 N 分频锁相环 (PLL),带有压控振荡器 (VCO) 和内部 2× 乘法器,可为 I/Q 混频器产生必要的片内本地振荡器 (LO) 信号,无需外部频率合成。VCO 使用内部自动校准例程,以便 PLL 可选择必要设置,并锁定大约 100 μs。
PLL 的单端参考输入以高达 500 MHz 的频率运行,并采用内部参考分频器和倍频器,以实现更高的灵活性。此外,相位频率检波器 (PFD) 比较频率可高达 250 MHz(对于整数模式)和 160 MHz(对于小数 N 分频模式)。
上变频器包含一个 I/Q 混频器,该混频器既可以在带宽为 500 MHz 的 I/Q 模式下运行,也可以在带宽高达 3 GHz 的 IF 模式下运行,从而支持各种射频架构以及与旧系统的向后兼容性。
增益和可变衰减级紧随 I/Q 混频器。该配置可实现 19 dBm 的最小 1 dB 压缩点 (P1dB),从而无需外部增益级。
利用可编程 4 线串行端口接口 (SPI),可以调整正交相位,以实现最佳的边带抑制。此外,SPI 允许在 IF 模式下对 LO 馈通进行调零。在 I/Q 模式下,可以通过向差分基带 I/Q 输入施加外部直流失调来对 LO 馈通进行调零。
IF 自动增益控制 (AGC) 调节 IF 可变增益放大器 (VGA),以补偿输入功率变化。在正常操作期间,可以通过 SPI 启用或禁用此 AGC 功能。在正常操作期间禁用时,AGC 功能仅在关断模式下处理测试信号音,以跟踪温度变化。
ADMV4530 上变频器采用符合 RoHs 指令的 6 mm × 6 mm 40 端子岸面栅格阵列 (LGA) 封装。ADMV4530 在 −40°C 至 +85°C 的外壳温度范围内工作。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/admv4530.html#product-overview
故障保护、10 Ω Ron、SPST 开关,带有 1kΩ 反馈通道 ADG5401F

ADG5401F 是一款单刀单掷 (SPST) 低导通电阻开关,在源极引脚上具有过压保护、掉电保护和过压检测功能。ADG5401F 还具有受保护的反馈通道,可用于数模转换器或放大器输出。
当没有电源时,开关保持关闭状态,开关输入为高阻抗。上电时,如果 S 引脚上的模拟输入信号电平超过 Vdd 或 Vss 的值达到阈值电压 (Vt),则该开关将关闭,常高 FF(故障标志)引脚下降到逻辑低电平,并切入 D 和 DFB 之间的高阻抗路径以防止放大器输出端出现开环问题。在有电和无电条件下,相对于接地的输入信号电平最高可达 +60 V 或 −60 V。可选择的 POC 功能允许受保护的开关端子 S 被驱动至 GND 以防止输出端上的毛刺。该开关通过逻辑 1 输入进行接通,并在两个方向上的导电性能相同。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8 V 逻辑输入兼容。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adg5401f.html
最后,斑竹提示:关注“亚德诺半导体”官方微信号可以第一手掌握ADI技术与产品资讯哦~

Edit Notes
加图[edited by: ternence at 4:18 AM (GMT 0) on 11 Jun 2020]