2020年2月的中文资料来啦~
我们可能会迟到,但绝不会缺席~
在线研讨会
视频 VIDEO
设计笔记 DESIGN NOTES
应用笔记 APPLICATION NOTES
数据手册 DATA SHEETS
- ADA4254:零漂移、高电压、低功耗、可编程增益仪表放大器
- ADG5401F:故障保护、10 Ω Ron、SPST开关,具有1kΩ电阻反馈通道
- ADGM1004:集成驱动器的0 Hz/DC至13 GHz、2.5 kV HBM ESD、SP4T MEMS开关
- ADIS16500:精密微型MEMS IMU
- ADPD188BI:用于烟雾检测的集成光学模块
- LT3001:36V 4W 无光耦 (No-Opto) 隔离型反激式转换器
- LT3002:36V 10W 无光耦 (No-Opto)隔离型反激式转换器
- LT6370:25µV、0.3µV/°C、低噪声仪表放大器
- LTC6228/LTC6229:0.88nV/√Hz、730MHz、500V/µs、低失真、具有关断功能的轨到轨输出运算放大器
- LTC6419:双通道、10GHz GBW、 1.1nV/√Hz 差分放大器/ ADC 驱动器
技术文章 TECHNICAL ARTICLE
- 低噪声高效开关稳压器
- 热回路究竟是什么?
- 具有0 dBm LO驱动的宽带3 GHz至20 GHz高性能集成混频器
- 如何使用数字电位器构建可编程振荡器
- 通过降低电源对电容的要求来解决MLCC短缺问题
- 医疗健康领域的可穿戴技术趋势
模拟对话 ANALOG DIALOGUE