ADI 全新中文资料(2020 年 1 月)

新年到,新一弹中文资料少不了~

快来下载鸭~

在线研讨会 ONLINE SEMINAR

·   简化多通道频率和相位同步

·   ADI在中国能源互联网应用中的技术及产品

非常见问题解答合集 E-BOOK

·   ADI非常见问题解答合 ( 141 期—第 170 )

视频 VIDEO

·  ADA4625-2 36V JFET输入双通道运算放大器

·  ADI公司:企业创新中心(节选)

·  ADI公司:利用SmartMesh,实施无线水质测量

·  结合运用ADIBMS产品,实现电池单元和电池组监测

·  实验室级测量:在一个简单套件中实施荧光镜检查、比色和浊度检查

·  ADI提供的ADIN1300/1200稳健型工业以太网PHY

·  适用于ADI公司IMU的基于Web的无线评估工具

·  利用AD9361实现接近零延迟的高清视频传输解决方案

·  宽带宽MEMS加速度计支持实现基于状态的监控

·  ADuM5020 ADI的下一代isoPower®器件,满足CISPR22 B级要求

·  ADI公司的热电能量收集供电的CbM传感器节点

·  直接采样的S频段16通道接收/发送相控阵平台

·  自动驾驶的现状与未来(节选)

电路笔记 REFERENCE DESIGNS

·   CN-0432:使用两个具有多 DAC 同步功能的 AD9139 器件进行宽带基带 I/Q发射器设计

数据手册 DATA SHEETS

·   LTC6244:双通道 50MHz、低噪声、轨到轨、CMOS 运算放大器

模拟对话 ANALOG DIALOGUE

·   开启并运行LTspice

·   了解地震信号检测网络的基础知识

·   ADI ToF深度传感技术:工业、汽车市场等涌现的新兴应用

·   学子专区—ADALM2000:齐纳二极管稳压器

·   操纵MCU SPI接口以访问非标准SPI ADC

技术文章 TECHNICAL ARTICLE

·   自适应负载调整和动态功率控制实现模拟输出的高效散热设计

·   EmStat Pico:支持软件运行的嵌入式小型电化学恒电势器系统化模块

·   ADI公司:加速迈向工业4.0

·   黑客天堂:如何实现安全互联工厂

·   生物电阻抗分析在疾病临床监测和诊断中的应用

·   具有优化功率搜索和多种安全特性的完整高效的100 mA无线充电解决方案

应用笔记 APPLICATION NOTES

·   AN-272AD590的精度

·   AN-273:在远程检测应用中使用AD590温度传感器