马上就是农历新年,在2019年里你都做了些啥呀~而ADI为了满足各位工程师不断变化的设计需求,从没停下新品发布的脚步。今天斑竹为大家盘点下2019年来ADI发布的硬核新品,看看咱们ADI工程师这一年来杠杠的成果吧~
小尺寸、高效率、低噪声、单片同步 4A 降压型 DC/DC 转换器 LTC3308A

LTC3308A 采用 2.25V 至 5.5V 输入电源,在高达 3 MHz 的开关频率下使用恒定频率峰值电流模式控制,最短接通时间低至 22 ns,可通过小型外部元件实现快速瞬态响应。Silent Switcher 架构最大限度地降低了 EMI 发射。此外,LTC3308A 可在强制连续或脉冲跳跃模式下工作以实现低噪声,或在低纹波 Burst Mode 下工作以在轻负载条件时实现高效率,适用于电池供电系统。IC 可调节低至 500 mV 的输出电压。
主要特性:
- 效率:8 mΩ NMOS,31 mΩ PMOS
- 可编程频率至 3 MHz
- 微型电感器和电容器
- 峰值电流模式控制
- 22 ns 最短接通时间
- 宽带宽,快速瞬态响应
- Silent Switcher
架构
- 超低 EMI 发射
- 低纹波 Burst Mode® 运行,IQ 为 40 μA
- 安全承受过载电感饱和
- VIN 范围:2.25 V 至 5.5 V
- VOUT 范围:0.5 V 至 VIN
- VOUT 精度:温度范围内的精度为 ±1%
- 精密 400 mV 启用阈值
- 关断电流:1μA
- 电源正常、内部补偿和软启动
- 耐热性能增强型 2 mm × 2 mm LQFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
产品详情:
LTC3308A:https://www.analog.com/cn/products/ltc3308a.html#product-overview
高精度、高速、低功耗、20位、轻松驱动、精密逐次逼近寄存器ADC AD4021

AD4021是一款高精度、高速、低功耗、20位、轻松驱动、精密逐次逼近寄存器(SAR)模数(ADC),采用单电源(VDD)供电。基准电压VREF由外部提供,并且可以独立于电源电压。AD4021功耗和吞吐速率呈线性变化关系。轻松驱动特性可降低信号链的复杂性和功耗,同时支持较高的通道密度。
主要特性:
- 松驱动
- 大大降低输入反冲
- 输入电流降至0.5 μA/MSPS
- 增强采集阶段,≥77%周期时间(1 MSPS时)
- 第一转换精度,无延迟或流水线延迟
- 输入范围压缩适合单电源供电
- 快速转换支持低SPI时钟速率
- 高达50 mA的输入过压箝位保护吸电流
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
- 大大降低输入反冲
- 高性能
- 差分模拟输入范围:±VREF、VREF(2.4 V至5.1 V)
- 吞吐速率:1 MSPS
- INL:±3.1 ppm(最大值)
- 保证20位无失码
- SNR:100.5 dB(fIN = 1 kHz时,VREF = 5 V时)
- THD:−123 dB(fIN = 1 kHz时),−100 dB(fIN = 100 kHz时)
- SINAD:89.5 dB(fIN = 500 kHz时,参见图17)
- 过采样动态范围
- 104 dB(OSR = 2)
- 131 dB(OSR = 1024)
- 低功耗
- 单电源工作:1.8 V,逻辑接口电压:1.71 V至5.5 V
- 5.1 mW(1 MSPS,仅VDD)
- 83 μW (10 kSPS),8.3 mW (1 MSPS)(总功耗)
- 10引脚封装:3 mm × 3 mm LFCSP、3 mm × 4.90 mm MSOP封装
- 保证工作:−40°C至+125°C
产品详情:
AD4021:https://www.analog.com/cn/products/ad4021.html#product-overview
GaAs pHEMT MMIC 单一正电源直流至 10 GHz 功率放大器 ADPA9002

ADPA9002 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 微波单片集成电路 (MMIC) 功率放大器,工作频率范围为直流至 10 GHz。该放大器可以提供 15 dB 的增益、42 dBm 的 OIP3 和 31.5 dBm 的饱和输出功率 (PSAT),只需要 12 V 的工作电压和 385 mA 的工作电流。ADPA9002 在正常工作时自偏置,并具有可选偏置控制以进行电源静态电流 (IDQ) 调整。
主要特性:
- OP1dB:29 dBm(典型值)
- 增益:高达 15 dB(典型值)
- OIP3:高达 43 dBm(典型值)
- 385 mA 时自偏置电压 VDD = 12 V(典型值),VGG1 上提供可选偏压控制以进行 IDQ 调整
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP
产品详情:
ADPA9002:https://www.analog.com/cn/products/adpa9002.html#product-overview
紧凑型GaAs MMIC I/Q下变频器 HMC977

HMC977LP4E采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。 该器件提供14 dB的小信号转换增益、2.7 dB的噪声系数和21 dBc的镜像抑制性能。 HMC977LP4E采用LNA,后接由有源x2倍频器驱动的镜像抑制混频器。 该镜像抑制混频器使得LNA之后无需使用滤波器,并可消除镜像频率下的热噪声。
主要特性:
- 转换增益:14 dB(典型值)
- 镜像抑制:典型值21 dBc(20 GHz至26.5 GHz时)
- 2× LO至RF隔离:45 dB(典型值,20 GHz至26.5 GHz时)
- 噪声系数:2.5 dB(典型值,20 GHz至26.5 GHz时)
- 输入IP3:1 dBm(典型值,20 GHz至26.5 GHz时)
- LO驱动范围:2 dBm至6 dBm
- 24引脚4 mm x 4 mm LFCSP封装
产品详情:
HMC977:https://www.analog.com/cn/products/hmc977.html#product-overview
具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700

LTM4700 具有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监察功能。
主要特性:
-
具有数字接口的双路 50A 或单路 100A 数字可调输出以用于控制、补偿和监视
-
宽输入电压范围:4.5V 至 16V
-
输出电压范围:0.5V 至 1.8V
-
从 12VIN 转换至 1VOUT/100A 时具有约 90% 满载效率
-
在整个温度范围内具有 ±0.5% 的最大 DC 输出误差
产品详情:
LTM4700:https://www.analog.com/cn/products/ltm4700.html?ADICID=SOME_CN_P163500
带集成 VCO 的微波宽带合成器 ADF4371

ADF4371 是一款带集成 VCO 的微波宽带合成器,配合外部环路滤波器和外部基准源使用,可实现高分辨率(39位)小数N分频或整数N分频锁相环频率合成器。该微波宽带VCO设计允许产生62.5 MHz至32 GHz的频率。该器件具有行业低的抖动(在10GHz时为36fs)和参考杂散(-100dBc典型值),并且工作温度可达105℃而不失锁。
主要特性:
-
超低FOM(归一化相位噪底)-234dBc/Hz
-
鉴频鉴相(PFD)能力高达250MHz
-
最低积分相位噪声(抖动)< 36fs@10GHz
-
最低参考杂散<100dBc典型值
-
整数边界杂散(整数通道偏移960kHz时为-90dBc)
-
集成谐波滤波器
产品详情:
ADF4371:https://www.analog.com/cn/products/adf4371.html?ADICID=SOME_CN_P163852
高集成度微波上变频器和下变频器 ADMV1013 和 ADMV1014

它们能够在24 GHz至44 GHz的极宽频率范围内工作,提供50 Ω匹配,使得在构建的单一平台上可以支持所有5G毫米波频带(包括28 GHz和39 GHz),从而有助于简化设计并降低成本。
主要特性:
-
宽带 RF 输入频率范围:24 GHz至44 GHz
-
两种上变频模式
-
从基带 I/Q 直接变频至RF
-
从实IF单边带上变频(ADMV1013)、镜像抑制下变频为复中频(ADMV1014)
-
-
LO 输入频率范围:5.4 GHz 至 10.25 GHz
-
LO四倍频器最高可达41 GHz(ADMV1013)/47 GHz(ADMV1014)
-
匹配的 100 Ω 平衡或 50 Ω 单端 LO 输入之间的选项
-
具有可调输出CM电平的100 Ω平衡基带输出
产品详情:
ADMV1013:https://www.analog.com/cn/products/ADMV1013.html?ADICID=SOME_CN_P163851
ADMV1014:https://www.analog.com/cn/products/ADMV1014.html?ADICID=SOME_CN_P163851
高电压、高端电流检测放大器与电压检测放大器的多功能组合 LTC6115

LTC6115 是高电压、高端电流检测放大器与电压检测放大器的多功能组合,包括一个内部 1MΩ 电阻分压器和一个用于实现准确电压监视的精准电压放大器。电阻衰减为 40,可在 VIN 引脚上检测高达 100V 电压,从而适合在电信、工业和汽车应用中提供精准的高电压监视。可通过外部增益电阻配置全标度输出电压,以最大限度利用放大器的轨至轨输出。
主要特性:
-
宽范围:5V 至 100V
-
低失调电压:±500µV (最大值)
-
响应时间 1µs
-
带 2 个电阻的可配置增益
产品详情:
LTC6115:https://www.analog.com/cn/products/ltc6115.html?ADICID=SOME_CN_P163855
精准、宽电压范围增益可选放大器LT1997-3

LT1997-3 把一个精准的运算放大器和高度匹配的电阻器集成为一个单芯片解决方案,用于实现电压的精确放大。可在未采用任何外部组件的情况下获得数值为 –13 至 +14 的增益,增益准确度为 0.006% (60ppm)。LT1997-3 尤其适合用作一个差动放大器,此时,其卓越的电阻器匹配性能将实现一个大于 91dB 的共模抑制比。
关键特性:
-
Up to +/- 270V input common mode voltage
-
Precision gain performance across -40C to 125C
-
Gain options include the range of -13 to 80
产品详情:
LT1997-3:https://www.analog.com/cn/products/lt1997-3.html?ADICID=SOME_CN_P163856
双路同步采样高速低功耗逐次逼近模数转换器 (ADC) 的 16 位和 14 位引脚兼容系列 AD7380 / AD7381

AD7380 和 AD7381可由 3.3 V 电源供电运行,其吞吐速率高达 4 MSPS。模拟输入类型为差分,可接受宽的共模输入电压范围,并在 CS 的下降沿进行采样和转换。集成式片内过采样模块可以更低的带宽改善动态范围并减少噪声。包含一个经过缓冲的内部 2.5 V 基准电压源。或者,可以使用高达 3.3 V 的外部基准电压源。转换过程和数据采集使用标准控制输入,因而可与微处理器或 DSP 轻松连接。它使用单独的逻辑电源,与 1.8 V、2.5 V、3.3 V 接口兼容。
主要特性:
-
使用两种完整的 ADC 功能进行双路同步采样和转换
-
引脚兼容的产品系列
-
4 MSPS 的高吞吐速率
-
紧凑型 3mm x 3 mm LFCSP 封装
-
集成式过采样模块可提高动态范围,减少噪声并降低 SCLK 速度要求
-
具有宽共模范围的差分模拟输入
-
小的采样电容器可降低放大器驱动负荷
产品详情:
AD7380:https://www.analog.com/cn/products/ad7380.html?ADICID=SOME_CN_P163853
AD7381:https://www.analog.com/cn/products/ad7381.html?ADICID=SOME_CN_P163853
5 通道、300mA 电流源输出 16 位 SoftSpan DAC LTC2662

LTC2662 是一个 5 通道、16位电流源数模转换器系列,可提供 5 个高合规性电流源输出,保证在 200mA时的压差为 1V。该器件支持高达 32V 的负载电压。有 8 个电流范围,每个通道均可编程,全标度输出高达 300mA;而且通道可并联,以便对大电流进行超精细调节,或者提供高达 1.5A 的组合输出。为每个输出通道提供了一个专用电源引脚。每个通道都可以在 2.85V 至 33V 的电压范围内工作,内部开关允许将任何输出拉至可选的负电源。LTC2662 内置一个精准的集成化 1.25V 基准 (最大值为 10ppm/°C),可选择使用一个外部基准。可兼容 SPI / Microwire 标准的3线式串行接口可依靠低至 1.71V 的逻辑电平工作,时钟频率高达 50MHz。
主要特性:
-
每个通道可编程输出范围:300mA, 200mA, 100mA, 50mA, 25mA, 12.5mA, 6.25mA 和 3.125mA
-
灵活的2.85V至33V电源电压
-
保证的 1V 压差
-
每个输出通道具有单独的电压电源
-
连接至任选负电源的内部开关
-
所有范围内均具有全16位分辨率
-
保证工作温度范围 −40°C 至 125°C
-
精准的 (10ppm/°C 最大值) 内部基准或外部基准输入
-
模拟多路复用器监视电压和电流
-
通过 SPI 或专用引脚实现 A/B 转换
-
1.8V 到 5V SPI 串行接口
-
5mm × 5mm 32 引脚 QFN 封装
产品详情:
LTC2662:https://www.analog.com/cn/products/ltc2662.html?ADICID=SOME_CN_P141461
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列LTC6655

LTC6655 是一个精准带隙电压基准的完整系列,可提供卓越的噪声和漂移性能。其低噪声和低漂移非常适合于仪表和测试设备所要求的高分辨率测量。而且,LTC6655 规格在 –40ºC 至 125ºC 温度范围,确保其适合汽车和工业应用。LTC6655 可由低至比输出电压高 500mV 的电压来供电,也可以从高达 13.2V 的电压来供电。出色的负载调节以及供应和吸收能力、再加上超卓的电压抑制性能,因而在很宽的运作范围内提供一致的性能。对于低功率应用,该器件提供了一种停机模式。
主要特性:
-
低噪声:0.25ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz) 625nVP-P (对于 LTC6655-2.5)
-
低漂移:2ppm/ºC (最大值)
-
高准确度:±0.025% (最大值)
-
对湿度不敏感性 (LS8 封装)
-
热迟滞 (LS8): 30ppm (–40ºC 至 85ºC)
-
長期漂移 (LS8): 20ppm/√kHr
-
在 –40ºC、25ºC 和 125ºC 温度条件下进行 100% 测试
-
负载调整率:<10ppm/mA
-
吸收电流和供应电流:±5mA
-
低压差: 500mV
-
最大的电源电压: 13.2V
-
低功耗停机: <20μA (最大值)
-
可用的输出电压:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
-
采用 8 引脚 MSOP 封装和高稳定性密封 5mm x 5mm LS8 封装
产品详情:
LTC6655:https://www.analog.com/cn/products/ltc6655.html?ADICID=SOME_CN_P168730
0.5 dB LSB、6 位硅数字衰减器,9 kHz 至 40 GHz

ADRF5720 是一款 6 位数字硅衰减器,以 0.5 dB 步长提供 31.5 dB 的衰减控制范围。该器件的工作频率范围为 9 kHz 至 40 GHz,提供优于 4.5 dB 的插入损耗和出色的衰减精度。在所有状态下,ADRF5720 的 ATTIN 端口具有 27 dBm(平均值)和 30 dBm(峰值)的射频 (RF) 输入功率处理能力。
主要特性
- 超宽带频率范围:9 kHz 至 40 GHz
- 衰减范围:0.5 dB 步进至 31.5 dB
- 具有阻抗匹配的低插入损耗
应用
- 工业扫描仪
- 测试和仪器仪表
- 蜂窝基础设施:5G 毫米波
产品详情:
ADRF5720: https://www.analog.com/cn/products/adrf5720.html
24 GHz、ISM 频段、多通道 FMCW 雷达发射器

ADF5902 是一款 24 GHz 发射器 (Tx) 单芯片微波集成电路 (MMIC),片内集成 24 GHz 压控振荡器 (VCO)。该 VCO 集成了具有波形产生能力和可编程栅格阵列 (PGA) 的小数 N 分频频率合成器以及用于雷达系统的双发射器通道。
主要特性
- 24 GHz 至 24.25 GHz VCO (工业、科研和医疗 (ISM) 无线电频段)
- 具有 8 dBm 输出的双通道 24 GHz 功率放大器
- 具有静音功能的单端输出双通道多路复用输出
应用
- 汽车雷达
- 工业雷达
- 微波雷达传感器
产品详情:
ADF5902: https://www.analog.com/cn/products/adf5902.html
26.5 GHz、整数 N/小数 N 分频 PLL 频率合成器

ADF41513 是一款超低噪声频率合成器,可以用来在无线接收器和发射器的上变频和下变频部分实现高达 26.5 GHz 的本振 (LO)。它基于高性能硅锗 (SiGe)、双极性互补金属氧化物半导体(BiCMOS) 工艺设计,可实现 −235 dBc/Hz 的归一化相位本底噪声。
主要特性
- 1 GHz 至 26.5 GHz 带宽
- 超低噪声 PLL
- 整数 N 分频 = −235 dBc/Hz,小数 N 分频 = -231 dBc/Hz
应用
- 测试设备和仪器仪表
- 无线基础设施
- 微波点对点和多点无线电
产品详情:
ADF41513: https://www.analog.com/cn/products/adf41513.html
集成宽带通道选择器的双通道、11/16 位、12.6 GSPS、RF DAC

AD9175 是一款高性能、双通道、16 位数模转换器 (DAC),支持高达 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率。该器件具有 8 通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适合单频段和多频段直接至射频无线应用。
主要特性
支持多频段无线应用
专有、低杂散与失真设计
灵活的 8 通道、15.4 Gbps JESD204B接口
应用
- 无线通信基础设施
- 多频段基站无线电
- 微波/E频段回程系统
- 仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
- 雷达和干扰发射器
产品详情:
AD9175: https://www.analog.com/cn/products/ad9175.html
双通道、同步采样、14 位 SAR ADC,差分输入

AD7381 是一款 14 位、引脚兼容型双通道同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),采用 3.0 V 至 3.6 V 电源供电,最高吞吐速率达 4 MSPS。模拟输入类型为差分,接受宽共模输入电压,在 CS 下降沿进行采样和转换。
主要特性
- 14 位 ADC
- 双通道同步采样
- 全差分模拟输入
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳电能质量
产品详情:
AD7381: https://www.analog.com/cn/products/ad7381.html
6 通道、14 位、电流输出 DAC,集成片内基准电压源和 SPI 接口

AD5770R 是一款 6 通道、14 位分辨率、低噪声、可编程电流输出、数模转换器 (DAC),用于光电子控制应用。该器件集成了 1.25 V 片内基准电压源、用于基准电流产生的2.5 kΩ 精密电阻、芯片温度、输出监控功能、故障警报和复位功能。
主要特性
- 6 通道、电流输出 DAC
- 14 位分辨率可编程输出电流范围
- 通道0:0 mA 至 300 mA、-60 mA至 +300 mA、-60 mA 至 0 mA
- 通道1:0 mA 至 140 mA,0 mA 至250 mA
- 通道2:0 mA 至 55 mA,0 mA 至150 mA
- 通道3、通道4、通道5:0 mA 至 45 mA,0 mA 至 100 mA
- 所有电流源输出范围缩回高达 0.5 倍
应用
- 光电子控制
- LED 驱动器可编程电流源
- 电流模式偏置
产品详情:
AD5770R: https://www.analog.com/cn/products/ad5770r.html
集成七个数字隔离器的 3 通道、隔离式微功耗管理单元

ADP1031 是一款高性能、隔离式微功耗管理单元(PMU),结合了隔离反激式 DC/DC 调节器、反相 DC/DC 调节器和降压 DC/DC 调节器,提供三个隔离供电轨。此外,ADP1031 还包含四个高速、串行外设接口 (SPI) 隔离通道和三个通用隔离器,用于要求功耗低和解决方案尺寸小的通道间应用。
主要特性
- 宽输入电源电压范围:4.5 V 至 60 V
- 集成反激式电源
- 生成独立的隔离式双极性输出和工厂可编程降压输出
- VOUT1: 21 V, 24 V 或 6 V 至 28 V
- VOUT2: 5.15 V, 5.0 V 或 3.3 V
- VOUT3: −24 V 至 −5 V
应用
- 工业自动化和过程控制
- 仪器仪表和数据采集系统
- 数据和电源隔离
产品详情:
ADP1031: https://www.analog.com/cn/products/adp1031.html
集成检测电阻的 65 A+ 电源/电能监控器

LTC2947-65 是一款集成检测电阻的高精度电源和电能监控器,支持高达 ±65 A 的电流,三个内部无延迟 ΔΣ ADC 确保精确的电压和电流测量,同时电压和电流的高带宽模拟乘法在各种应用中提供精确的功率测量。内部或外部时钟选项可实现精确电荷和电能计量。
主要特性
- 测量电流、电压、功率、电荷、电能
- ±65 A 电流范围,具有 18 mA 低漂移
- 集成 150 μΩ 检测电阻
应用
- 服务器
- 电信基础设施
- 工业
- 电动汽车
- 光伏
产品详情:
LTC2947-65 : https://www.analog.com/cn/products/ltc2947-65.html
其他产品:
ADM3056E: 5.7 kV rms、信号隔离式 CAN FD 收发器
ADP5072: 具有独立正输出和负输出的 1 A/0.6 A DC/DC 开关稳压器
LT8640-1: 具有 2.5 μA 静态电流的 42 V、5 A 同步降压型 Silent Switcher® 器件
LTM2810: 集成变压器驱动的 7.5 kV rms SPI/数字或 I2C μModule® 隔离器