这些网红healthcare产品背后的“ADI Inside”知多少

ADI作为半导体领域的优秀供应商在医疗电子方面也是有着多元化的发展,包括预防、诊断、治疗和疾病管理。

在预防阶段,ADI 为消费级可穿戴设备提供各种器件,可以满足可穿戴设备低功耗长待机的需求,帮助其实现体积小、轻等特点,满足多场景应用;

在诊断阶段,ADI 提供医疗影像、生化分析、体征信号检测等器件,其具有高性能、低功耗、高集成度的优点,辅助患者正确转诊;

在治疗阶段,ADI 为监护设备、检测设备和外科设备提供高性能、高集成器件,帮客户解决治疗“痛点”;在疾病管理阶段,ADI 可以为移动监护设备提供实时数据采集的器件。

因此,不少产品都是“ADI Inside”哦~今天斑竹就带大家了解一下“ADI Inside”的网红Healthcare产品吧~

UTAS医疗设备借助ADI公司技术确保高品质的病人护理

UTAS是一家病人监护和诊断医疗设备供应商,提供种类齐全的心电图仪、病人监护仪以及脉搏血氧仪和其他产品,可供医疗机构和现场使用医生依靠UTAS设备获取更清晰的病人数据,从而做出及时且更为合理的病人护理决策。 

 

UTAS系统以高测量精度、可靠性和经济实惠著称,其产品紧凑,且支持电池供电,确保便携性。 UTAS系统针对包括手术、心脏病、重症监护、床边监护和病人运送等在内的病人护理应用而设计,其使用遍及全球超过25个国家与地区的医院、诊所和急救车辆。其最新的UM 300多参数病人监护仪是UTAS采用ADI技术进行创新应用的典范,该系统集成了ADI Blackfin® 处理器和其他高级ADI元件,用于数字信号处理(DSP)并以高性价比、紧凑的系统封装实现了信号链的无缝连接。

UM 300病患监护仪采用双内核Blackfin BF561,这是一款集成了两个Blackfin内核的对称多处理配置器件,可在高达600 MHz/1200 MMACS下工作,集成2.6 Mb片内SRAM存储器。 由32位外部端口和双16通道DMA控制器提供极高带宽。 UTAS在BF561架构中集成两个Blackfin内核,极大地节省了空间,进一步降低了设计复杂程度,实现UM 300紧凑的尺寸。

ZOLL Medical掌上型CPR设备利用ADI iMEMS®运动检测技术协助拯救心脏骤停患者的生命

统计数据发人深省。 如果不实施高质量的CPR(心肺复苏),那么遭遇心脏骤停的病人将在几分钟内死亡。 美国心脏协会的统计表明,超过95%的心脏骤停病人在送到医院之前死亡。

 

ZOLL Medical公司ZOLL Medical公司开发了PocketCPR设备,协助急救人员提供高质量的CPR胸部按压。PocketCPR设备采用ADI的iMEMS (集成微机电系统) 技术 ,在急救人员对心脏骤停病人实施手动CPR时,通过语音和视觉指示,指导急救人员实施心脏骤停的关键救援步骤,比如在提供按压深度和按压速率的实时反馈以前,检查响应能力并寻求帮助。 所有步骤均遵循美国心脏协会的指南建议。

OrthoAlign推出KneeAlign® 2系统,采用ADI公司的iSensor惯性测量检测技术,实现精确的外科手术

计算机辅助外科手术不断创新,基于控制台和摄像机的系统逐渐替代了传统的外科手术仪器。OrthAlign设计团队推出了KneeAlign® 2 系统,该外科手术导航系统仅有手掌大小,在全膝关节置换术中实现胫骨和股骨的精确对接。 鉴于基于摄像机的手术导航系统成本高、尺寸大,OrthAligh设计团队转而采用 iSensor® IMU(惯性测量单元)。整形外科医生在全膝关节置换术中,凭借该惯性测量单元可以在数秒时间内测定病人胫骨旋转中心,并精确计算出切骨角度。 病人膝盖经完整动作扫描后,医生依靠ADI IMU捕捉到的定位与动态数据,可以快速测定股骨切割块的精确方位。

 

KneeAlign 2系统采用了ADI iSensor IMU内置三个加速计和三个陀螺仪,能分别感应出直线运动和角向运动,从而完成六自由度测量。iSensor IMU能够准确跟踪所有轴上的仪器运动,甚至在极为苛刻的手术条件中也能做到。 IMU器件结构紧凑,能通过标准SPI数字接口读取经校正和动态补偿的传感器数据,还能进行数字调谐传感器滤波与处理,以适应不同应用情形。 通过简单的数字接口便可立即获得精确的惯性数据,使OrthAlign设计团队节省了数年的研发时间,得以将此革新性产品推向市场。

各位筒子还知道有哪些“ADI Inside”产品呢?在下方跟帖,就机会获得精美小礼品哟~