“金球”特性Max,ADI这两款电池解决方案你了解多少?

高工金球奖是由机器人供应链资源与资本整合领导者—高工机器人组织的高工金球奖年度评选活动,被誉为“机器人行业奥斯卡”。旨在由业界共同推荐、评选行业中具有公信力的产品和企业品牌,以激励行业技术创新,激发企业争做第一品牌的精神。

现在2019年高工金球奖在线投票开始啦~

ADI两大产品“金球”特性MAX,快来为ADI加油助威鸭~

基于AD8452电池分容化成解决方案

ADI提供的基于AD8452的锂电池分容化成解决方案和技术服务,使得客户可以便捷、快速并且可靠地部署锂电池化成分容充放电系统。与第一代芯片组 AD8450/1+ADP1972/4相比,第二代单芯片方案的尺寸更小更鲁棒且性价比更高

AD8452电池分容化成解决方案

相比较与之前的单芯片方案,新的双AD8452解决方案提供了一个立即可用的经过仔细设计的双AD8452电路板。通过把两块芯片错相并联,双AD8452解决方案可以有一共60A的输出能力(每片AD8452通过电流均衡设计控制30A),并且具有低电流纹波集成的充放电转换控制逻辑自动DCM/CCM模式转换每相的限流保护功能等特点。在控制输出60A大电流的同时,测量精度被控制在万分之五以内(依据具体的参数要求和电路工作条件)。

双AD8452错相并联60A解决方案

基于LTC6811ADI锂电池BMS解决方案

ADI第四代锂电池主监控IC产品LTC6811,能够对12个通道的电压和温度进行监测(未来产品提供更灵活的通道数),极限精度优于1.2mV;可采用菊花链连接;提供业界最快的转换速度最佳数据保护;可在290μs检测12个通道的数据;并提供被动式电池单元平衡控制功能。

菊花链通讯采用独创的isoSPI隔离通讯,速度最高可达到1Mbps,并且能够可靠的工作在复杂的电磁干扰环境中。为了提高电池的一致性,LTC6811支持所有通道的电池均衡。丰富的芯片内部的检测功能,可以提升整个BMS系统的安全性

基于LTC6811产品的ADI锂电池BMS解决方案,具备高精度监控功能,在苛刻的环境下能够保持良好的性能,提供可靠、安全的电量管理,并能有效降低系统的整体成本