Post Go back to editing

ADI 全新中文资料(2019 年 10 月)

10 月份全新中文资料上线!各位筒子们还在等啥呢?

系统方案精选 APM

ADI锂离子电池测试设备解决方案

在线研讨会

打破自动驾驶的技术障碍 

ADI软件定义无线电ADALM-Pluto入门实战 

视频 VIDEO

ADI公司:使用RF可调谐滤波器生成宽带频率

ADI适用于集成式收发器的大规模MIMO RF前端解决方案

ADRV9009-ZU11EG支持大规模MIMO相控阵系统的RF SOM

ADI公司面向工业应用的60/77 GHz FMCW雷达系统

ADI公司:毫米波安全筛选片

ADI公司:相控阵系统仿真

使用ADI组件,实施5G测试的仪器仪表级接收器

ADIADF5610微波频率合成器在相位噪声方面是行业领导者

ADI用在小型PCB上的微型24GHz多通道雷达系统

ADI适用于工业应用的60 GHz FMCW雷达系统

ADI公司的7.5 GHz单芯片矢量信号发生器AD9166

ADI公司由比特到波束提供的新一代5G毫米波无线电

ADI公司适用于5G的硅(SOI) RF前端解决方案

使用ADI公司的ADL5920进行液位测量

ADI执行指南 CORPORATE

ADI如何帮助您引领变革——迈向未来

应用笔记 APPLICATION NOTES

AN-2016:使用ADuM4136隔离式栅极驱动器和LT3999 DC/DC转换器驱动1200 V SiC电源模块

数据手册 DATA SHEETS

AD7606B8 通道 DAS,内置 16 位、800 kSPS、双极性输入、同步采样 ADC

ADA4945-1:高速、±0.1 µV/˚C失调漂移、全差分ADC驱动器

ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366:低功耗、低噪声基准电压源,具有灌电流和拉电流能力

ADR3512:微功耗、高精度基准电压源

设计笔记 DESIGN NOTES

20 V 输入、纤巧、6.25 mm x 6.25 mm12 A 15 A μModule 稳压器

ADIRF前端系列支持实现紧凑型5G大规模MIMO网络无线电

技术文章 TECHNICAL ARTICLE

带有温度补偿功能的隔离式pH监测仪

耳塞式光学心率测量

扩频频率调制以降低 EMI

高功效比电池化成

采用ADI公司的解决方案开发UHF RFID读卡器射频前端

如何产生低噪声电压

用于精密测试和测量系统的双极性电源解决方案

模拟对话 ANALOG DIALOGUE

同步关键的分布式系统时,新型∑-Δ ADC架构可避免中断的数据流

是否可以将低EMI电源安装到拥挤的电路板上?

我的电压参考源设计是否对湿度敏感?控制精密模拟系统湿度和性能的方法

简单的运算放大器

使用一个GPIO数字接口测量温度的简单方式