Post Go back to editing

高温器件怎么测试?ADI工程师告诉你直接放进烤箱里!

我们见过面包放进烤箱,甜甜圈放进烤箱,烤鸭放进烤箱...

但是你有见过把元器件放进烤箱吗?

斑竹见过!视频为证!

视频传送门:

www.analog.com/.../4371773121001.html

ADI工程师Jeff Watson 和Gustavo Castro开展了一项高温实验——将元器件放入旋转烤箱。用以展示ADI设计的两款元器件低噪声仪表放大器AD8229和高温加速度计ADXL206完全适用于高温环境!

这两款器件的特殊之处就在于完全重新设计,可在极端高温环境下工作,包括地下石油、天然气勘探、地热等等。接下来咱们看看他们在旋转烤箱里面的表现吧!

 

通过旋转来展示加速度计的工作情况,通过温度测量来展示仪表放大器的工作情况。

当烤箱旋转时会跟踪热电偶的位置,当热电偶到达烤箱的前部和下部时,温度就会下降。

而当热电偶上移靠近加热元件时,温度将达到最高点。

  

筒子们知道烤箱的温度是多少吗?250℃!没有概念?斑竹列一组数据感受下:

地下钻探作业温度超过200℃。

飞机发动机附近温度在–55℃至+200℃。

汽车电机变速箱附近温度150℃至200℃。

......

而这项演示的结果是完全没有问题,这样的高温下两款器件依旧在正常工作~

Parents
  • 低噪声仪表放大器AD8229

    专门针对高温工作环境而设计非常适用于地下钻探作业,采用介质隔离工艺,以避免高温时产生漏电流。所选设计架构可以补偿高温时的低VBE电压。尤为擅长测量微小信号,可提供业界领先的1 nV/√Hz输入噪声性能。此外AD8229具有高共模抑制比(CMRR),可防止干扰信号破坏数据采集。CMRR随着增益提高而提高,能够在最需要的时候提供高抑制性能。并且AD8229还是目前最快的仪表放大器之一。采用电流反馈型架构,能够在高增益时提供高带宽,比如G = 100时,带宽为1.2 MHz。该架构设计中还包括用于改善输入瞬变大信号的建立时间的电路。

    不仅如此,由于AD8229出色的失真性能,在振动分析等要求苛刻的应用中一样游刃有余。对于要求最严格的应用,AD8229提供8引脚侧面钎焊陶瓷双列直插式封装(SBDIP)。对于空间受限的应用,AD8229提供8引脚标准塑封小型封装(SOIC)。

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ad8229.html

Reply
  • 低噪声仪表放大器AD8229

    专门针对高温工作环境而设计非常适用于地下钻探作业,采用介质隔离工艺,以避免高温时产生漏电流。所选设计架构可以补偿高温时的低VBE电压。尤为擅长测量微小信号,可提供业界领先的1 nV/√Hz输入噪声性能。此外AD8229具有高共模抑制比(CMRR),可防止干扰信号破坏数据采集。CMRR随着增益提高而提高,能够在最需要的时候提供高抑制性能。并且AD8229还是目前最快的仪表放大器之一。采用电流反馈型架构,能够在高增益时提供高带宽,比如G = 100时,带宽为1.2 MHz。该架构设计中还包括用于改善输入瞬变大信号的建立时间的电路。

    不仅如此,由于AD8229出色的失真性能,在振动分析等要求苛刻的应用中一样游刃有余。对于要求最严格的应用,AD8229提供8引脚侧面钎焊陶瓷双列直插式封装(SBDIP)。对于空间受限的应用,AD8229提供8引脚标准塑封小型封装(SOIC)。

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ad8229.html

Children
No Data