4款硬核产品、5大年度最佳,ADI角逐2019全球电子成就奖!

全球电子成就奖 (World Electronics Achievement Awards) 旨在评选并表彰对推动全球电子产业创新做出杰出贡献的企业和管理者。由ASPENCORE 全球资深编辑组成的评审委员会以及来自亚、美、欧洲的网站用户群共同评选出得奖者。

现在,2019年全球电子成就奖在线投票正在进行中!

来为ADI加油助威~

投票链接:http://emediasurvey.mikecrm.com/rs3eVJx

ADI荣获5大奖项提名

  1. 年度最佳电子企业
  2. 年度传感器
  3. 年度放大器/数据转换器
  4. 年度射频/无线/微波产品
  5. 年度电源管理/电压转换器

接下来见识下这4款硬核产品吧~

Top Replies

Parents
    •  Analog Employees 
    on Sep 27, 2019 8:20 AM over 1 year ago

    年度传感器  ADcmXL3021

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adcmxl3021.html#product-documentation

    ADcmXL3021模块是基于ADI屡获殊荣的MEMS传感器技术的完整检测系,其通过监控机械疲劳和故障的早期指标来提高生产效率并减少设备维修,适用于各种工业设备和运输车辆。这种三轴振动传感模块将MEMS传感器与多种信号处理功能结合在一个紧凑的外形中,可简化开发过程节省CbM系统中智能传感器节点的大量物料成本

    ADcmXL3021采用23.7 mm × 27.0 mm × 12.4 mm铝制封装,配有四个安装法兰,可使用标准机器螺丝进行安装。此封装在宽频率范围内可实现与内核传感器的一致机械耦合。电气接口通过36 mm灵活电缆上的14引脚连接器连接,支持各种用于系统对接连接器的位置和方向选项。

  • Mark一下:ADcmXL3021模块是基于ADI屡获殊荣的MEMS传感器技术的完整检测系,其通过监控机械疲劳和故障的早期指标来提高生产效率并减少设备维修,适用于各种工业设备和运输车辆。这种三轴振动传感模块将MEMS传感器与多种信号处理功能结合在一个紧凑的外形中,可简化开发过程节省CbM系统中智能传感器节点的大量物料成本

Reply
  • Mark一下:ADcmXL3021模块是基于ADI屡获殊荣的MEMS传感器技术的完整检测系,其通过监控机械疲劳和故障的早期指标来提高生产效率并减少设备维修,适用于各种工业设备和运输车辆。这种三轴振动传感模块将MEMS传感器与多种信号处理功能结合在一个紧凑的外形中,可简化开发过程节省CbM系统中智能传感器节点的大量物料成本

Children
No Data