4款硬核产品、5大年度最佳,ADI角逐2019全球电子成就奖!

全球电子成就奖 (World Electronics Achievement Awards) 旨在评选并表彰对推动全球电子产业创新做出杰出贡献的企业和管理者。由ASPENCORE 全球资深编辑组成的评审委员会以及来自亚、美、欧洲的网站用户群共同评选出得奖者。

现在,2019年全球电子成就奖在线投票正在进行中!

来为ADI加油助威~

投票链接:http://emediasurvey.mikecrm.com/rs3eVJx

ADI荣获5大奖项提名

  1. 年度最佳电子企业
  2. 年度传感器
  3. 年度放大器/数据转换器
  4. 年度射频/无线/微波产品
  5. 年度电源管理/电压转换器

接下来见识下这4款硬核产品吧~

Top Replies

Parents
    •  Analog Employees 
    on Sep 27, 2019 8:27 AM over 1 year ago

    年度电源管理/电压转换器  LTM4700

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ltm4700.html

    LTM4700是一款双路 50A 或单路 100A 降压型 μModule DC/DC稳压器。通过采用创新的散热封装技术,ADI公司将LTM4700 的工作温度控制在仅 73°C左右,其它竞争产品的模块化解决方案运行温度则通常为 90°C。即使在高达 70°C 的环境温度中,只要辅以 200 LFM 气流散热,LTM4700 即可在 12VIN 至 0.8VOUT 的转换中提供 100A 的满载电流,而且转换操作时的峰值转换效率高达 90%。

    LTM4700的出现改写了过去低电压大电流系统的设计难度。同时,针对更大电流的应用,LTM4700还支持多片级联,提供高达400A-800A的负载电流,以满足数据中心处理器的FPGA、ASIC、GPU 和微控制器高功率需求。

Reply
    •  Analog Employees 
    on Sep 27, 2019 8:27 AM over 1 year ago

    年度电源管理/电压转换器  LTM4700

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ltm4700.html

    LTM4700是一款双路 50A 或单路 100A 降压型 μModule DC/DC稳压器。通过采用创新的散热封装技术,ADI公司将LTM4700 的工作温度控制在仅 73°C左右,其它竞争产品的模块化解决方案运行温度则通常为 90°C。即使在高达 70°C 的环境温度中,只要辅以 200 LFM 气流散热,LTM4700 即可在 12VIN 至 0.8VOUT 的转换中提供 100A 的满载电流,而且转换操作时的峰值转换效率高达 90%。

    LTM4700的出现改写了过去低电压大电流系统的设计难度。同时,针对更大电流的应用,LTM4700还支持多片级联,提供高达400A-800A的负载电流,以满足数据中心处理器的FPGA、ASIC、GPU 和微控制器高功率需求。

Children
No Data