4款硬核产品、5大年度最佳,ADI角逐2019全球电子成就奖!

全球电子成就奖 (World Electronics Achievement Awards) 旨在评选并表彰对推动全球电子产业创新做出杰出贡献的企业和管理者。由ASPENCORE 全球资深编辑组成的评审委员会以及来自亚、美、欧洲的网站用户群共同评选出得奖者。

现在,2019年全球电子成就奖在线投票正在进行中!

来为ADI加油助威~

投票链接:http://emediasurvey.mikecrm.com/rs3eVJx

ADI荣获5大奖项提名

  1. 年度最佳电子企业
  2. 年度传感器
  3. 年度放大器/数据转换器
  4. 年度射频/无线/微波产品
  5. 年度电源管理/电压转换器

接下来见识下这4款硬核产品吧~

Top Replies

    •  Analog Employees 
    on Sep 27, 2019 8:20 AM over 1 year ago

    年度传感器  ADcmXL3021

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adcmxl3021.html#product-documentation

    ADcmXL3021模块是基于ADI屡获殊荣的MEMS传感器技术的完整检测系,其通过监控机械疲劳和故障的早期指标来提高生产效率并减少设备维修,适用于各种工业设备和运输车辆。这种三轴振动传感模块将MEMS传感器与多种信号处理功能结合在一个紧凑的外形中,可简化开发过程节省CbM系统中智能传感器节点的大量物料成本

    ADcmXL3021采用23.7 mm × 27.0 mm × 12.4 mm铝制封装,配有四个安装法兰,可使用标准机器螺丝进行安装。此封装在宽频率范围内可实现与内核传感器的一致机械耦合。电气接口通过36 mm灵活电缆上的14引脚连接器连接,支持各种用于系统对接连接器的位置和方向选项。

    •  Analog Employees 
    on Sep 27, 2019 8:24 AM over 1 year ago

    年度放大器/数据转换器  AD7616

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ad7616.html

    AD7616数据采集系统(DAS),用于增强智能电网设备监控功能,保护这些设备免受有害系统故障的损坏并改善居民及商用的电力输送。AD7616 DAS通过集成16个通道的双路同步采样,可在有更多通道数采样的应用中减少对多个部件的需求,从而简化了设计并降低了系统成本。

    AD7616采用单5 V电源供电,可以接收±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时能对每对通道以高达1 MSPS的吞吐速率进行采样。此外,该器件的输入结构使得它无需更多的外部保护电路或外部信号调理,从而避免增加成本。片内滤波器和高输入阻抗(1M ohm),可省去外部驱动运算放大器及额外的双极性电源。高精度片内ADC提供90 dB的SNR,从而达到0.2级测量精度,并生成更加精确、可靠、延时一致的数据。利用片内过采样模式可实现92 dB的更高SNR性能AD7616 DAS适合一系列配电应用,例如低压继电保护和配电馈线终端。该器件也是多相电机控制和工业仪器仪表应用的理想之选。

    •  Analog Employees 
    on Sep 27, 2019 8:26 AM over 1 year ago

    年度射频/无线/微波产品  ADRV9009

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adrv9009.html

    ADRV9009超宽带宽RF收发器是ADI公司RadioVerseTm技术和设计生态系统的最新成员,该收发器为设计人员提供单一无线电平台来加速5G部署,支持2G/3G/4G覆盖范围,并简化相控阵雷达设计。ADRV9009 RF收发器提供两倍于前代器件的带宽(200 MHz),可取代多达20个器件,功耗降低一半,封装尺寸减小60%。凭借行业领先的性能以及更小的尺寸、重量与功耗,ADRV9009收发器能够满足新兴5G无线基础设施设备以及航空航天系统严苛的天线密度和扩展网络容量要求。 

    ADRV9009是业界首款支持现有全部蜂窝标准的RF收发器。该器件可在75 MHz至6 GHz的范围内调谐,支持2G/3G/4G/5G服务,因此蜂窝设备制造商可以采用单一紧凑型无线电设计来满足所有频段和功率要求。产品设计时间最多可缩短一半,多频段、多标准通信设备的部署和维护也得以简化。ADRV9009的宽带宽、低功耗和小尺寸特性,使得设计人员能够满足5G大规模MIMO设备不断增加的无线电信道数量需求。该新型RF收发器是一款单芯片TDD解决方案,也可用于设计蜂窝和物联网网络现场测试所需的便携式实验室级5G测试测量设备。

    •  Analog Employees 
    on Sep 27, 2019 8:27 AM over 1 year ago

    年度电源管理/电压转换器  LTM4700

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ltm4700.html

    LTM4700是一款双路 50A 或单路 100A 降压型 μModule DC/DC稳压器。通过采用创新的散热封装技术,ADI公司将LTM4700 的工作温度控制在仅 73°C左右,其它竞争产品的模块化解决方案运行温度则通常为 90°C。即使在高达 70°C 的环境温度中,只要辅以 200 LFM 气流散热,LTM4700 即可在 12VIN 至 0.8VOUT 的转换中提供 100A 的满载电流,而且转换操作时的峰值转换效率高达 90%。

    LTM4700的出现改写了过去低电压大电流系统的设计难度。同时,针对更大电流的应用,LTM4700还支持多片级联,提供高达400A-800A的负载电流,以满足数据中心处理器的FPGA、ASIC、GPU 和微控制器高功率需求。