ADI 全新中文资料(2019 年 6 月)

ADI 6月最新中文资料出炉,速来收藏~

系统方案精选 APM

ADI公司流式细胞分析仪解决方案

在线研讨会 WEBINAR

5G毫米波无线电射频技术

视频 VIDEO

12-Bit 10.25GSPS射频模数转换器AD9213演示

2019 EDICON中国ADI活动

ADRV9009宽带射频收发器演示

以太网供电解决方案

用于卫星工作频段的上变频器ADMV4530

用于卫星系统接收通道的下变频器ADMV4420

ADI SmartMesh无线网路温度同步采集

CBM无线状态监控方案

基于AD4111PLC-DCS系统模拟输入解决方案

基于ADI iCoupler®技术的隔离HDMI视频系统

基于EtherCAT工业以太网双轴电机控制方案

高性能电源产品介绍——LTC7820-LT8650S-LTM4700

设计笔记 DESIGN NOTES

烟雾报警系统2.0

电路笔记 REFERENCE DESIGNS

CN0414:适合PLC/DCS应用的四通道模拟输入,支持开路检测并兼容HART

技术文章 TECHNICAL ARTICLE

无需光耦合器的反激式转换器:现有选项

采用额外的肖特基二极管减少干扰

正确的时序

防止由电源线引起的电压波动

医疗图像处理:从形成到解读

实现可编程LED驱动器更简单的方法

隔离式栅极驱动器的重要特性

数据手册 DATA SHEETS

ADuCM355:集成化学传感器接口的精密模拟微控制器

LT8650S-1:双通道 4A42V、同步降压型 Silent Switcher 2,静态电流6.2µA

LTC2984:具有 EEPROM 的多传感器高精度数字温度测量系统

LTC2986/LTC2986-1:具有 EEPROM 的多传感器高精度数字温度测量系统

LTC41267.5mA 无线锂离子电池充电器,集成 1.2V 降压型 DC/DC 转换器

笔记 APPLICATION NOTES

-1563:优化AD5940以进行电化学测量

-1599:按照IEC 61000-4-xCISPR 11标准测试、采用AD5758、适合工业过程控制应用的模拟输出设计

-1602:将ADuM4135栅极驱动器与Microsemi APTGT75A120T1G 1200 V IGBT模块配合使用

模拟对话 ANALOG DIALOGUE

最大限度提高∑- ADC驱动器的性能

斩波运算放大器中输入电流噪声和 偶次谐波折叠效应的分析

迈向100 A的演进历程 μModule稳压器

ADALM1000 SMU培训 主题17:基本运算放大器配置

分立差动放大器与集成解决方案