Post Go back to editing

ADI 新品速递(2019 年 5 月)

ADI 5月新产品上线,想了解的筒子们不要错过!

0.5 dB LSB6 位硅数字衰减器,9 kHz 40 GHz

ADRF5720 是一款 6 位数字硅衰减器,以 0.5 dB 步长提供 31.5 dB 的衰减控制范围。该器件的工作频率范围为 9 kHz 至 40 GHz,提供优于 4.5 dB 的插入损耗和出色的衰减精度。在所有状态下,ADRF5720 的 ATTIN 端口具有 27 dBm(平均值)和 30 dBm(峰值)的射频 (RF) 输入功率处理能力。

主要特性

  • 超宽带频率范围:9 kHz 至 40 GHz
  • 衰减范围:0.5 dB 步进至 31.5 dB
  • 具有阻抗匹配的低插入损耗

应用

  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G 毫米波

产品详情:

ADRF5720: https://www.analog.com/cn/products/adrf5720.html

24 GHzISM 频段、多通道 FMCW 雷达发射器

ADF5902 是一款 24 GHz 发射器 (Tx) 单芯片微波集成电路 (MMIC),片内集成 24 GHz 压控振荡器 (VCO)。该 VCO 集成了具有波形产生能力和可编程栅格阵列 (PGA) 的小数 N 分频频率合成器以及用于雷达系统的双发射器通道。

主要特性

  • 24 GHz 至 24.25 GHz VCO (工业、科研和医疗 (ISM) 无线电频段)
  • 具有 8 dBm 输出的双通道 24 GHz 功率放大器
  • 具有静音功能的单端输出双通道多路复用输出

应用

  • 汽车雷达
  • 工业雷达
  • 微波雷达传感器

产品详情:

ADF5902: https://www.analog.com/cn/products/adf5902.html

26.5 GHz、整数 N/小数 N 分频 PLL 频率合成器

ADF41513 是一款超低噪声频率合成器,可以用来在无线接收器和发射器的上变频和下变频部分实现高达 26.5 GHz 的本振 (LO)。它基于高性能硅锗 (SiGe)、双极性互补金属氧化物半导体(BiCMOS) 工艺设计,可实现 −235 dBc/Hz 的归一化相位本底噪声。

主要特性

  • 1 GHz 至 26.5 GHz 带宽
  • 超低噪声 PLL
  • 整数 N 分频 = −235 dBc/Hz,小数 N 分频 = -231 dBc/Hz

应用

  • 测试设备和仪器仪表
  • 无线基础设施
  • 微波点对点和多点无线电

产品详情:

ADF41513: https://www.analog.com/cn/products/adf41513.html

集成宽带通道选择器的双通道、11/16 位、12.6 GSPSRF DAC

AD9175 是一款高性能、双通道、16 位数模转换器 (DAC),支持高达 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率。该器件具有 8 通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适合单频段和多频段直接至射频无线应用。

主要特性

支持多频段无线应用

专有、低杂散与失真设计

灵活的 8 通道、15.4 Gbps JESD204B接口

应用

  • 无线通信基础设施
    • 多频段基站无线电
    • 微波/E频段回程系统
  • 仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
  • 雷达和干扰发射器

产品详情:

AD9175: https://www.analog.com/cn/products/ad9175.html

双通道、同步采样、14 SAR ADC,差分输入

AD7381 是一款 14 位、引脚兼容型双通道同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),采用 3.0 V 至 3.6 V 电源供电,最高吞吐速率达 4 MSPS。模拟输入类型为差分,接受宽共模输入电压,在 CS 下降沿进行采样和转换。

主要特性

  • 14 位 ADC
  • 双通道同步采样
  • 全差分模拟输入

应用

  • 电机控制位置反馈
  • 电机控制电流检测
  • 声纳电能质量

产品详情:

AD7381: https://www.analog.com/cn/products/ad7381.html

6 通道、14 位、电流输出 DAC,集成片内基准电压源和 SPI 接口

AD5770R 是一款 6 通道、14 位分辨率、低噪声、可编程电流输出、数模转换器 (DAC),用于光电子控制应用。该器件集成了 1.25 V 片内基准电压源、用于基准电流产生的2.5 kΩ 精密电阻、芯片温度、输出监控功能、故障警报和复位功能。

主要特性

  • 6 通道、电流输出 DAC
  • 14 位分辨率可编程输出电流范围
    • 通道0:0 mA 至 300 mA、-60 mA至 +300 mA、-60 mA 至 0 mA
    • 通道1:0 mA 至 140 mA,0 mA 至250 mA
    • 通道2:0 mA 至 55 mA,0 mA 至150 mA
    • 通道3、通道4、通道5:0 mA 至 45 mA,0 mA 至 100 mA
  • 所有电流源输出范围缩回高达 0.5 倍

应用

  • 光电子控制
  • LED 驱动器可编程电流源
  • 电流模式偏置

产品详情:

AD5770R: https://www.analog.com/cn/products/ad5770r.html

集成七个数字隔离器的 3 通道、隔离式微功耗管理单元

ADP1031 是一款高性能、隔离式微功耗管理单元(PMU),结合了隔离反激式 DC/DC 调节器、反相 DC/DC 调节器和降压 DC/DC 调节器,提供三个隔离供电轨。此外,ADP1031 还包含四个高速、串行外设接口 (SPI) 隔离通道和三个通用隔离器,用于要求功耗低和解决方案尺寸小的通道间应用。

主要特性

  • 宽输入电源电压范围:4.5 V 至 60 V
  • 集成反激式电源
  • 生成独立的隔离式双极性输出和工厂可编程降压输出
    • VOUT1: 21 V, 24 V 或 6 V 至 28 V
    • VOUT2: 5.15 V, 5.0 V 或 3.3 V
    • VOUT3: −24 V 至 −5 V

应用

  • 工业自动化和过程控制
  • 仪器仪表和数据采集系统
  • 数据和电源隔离

产品详情:

ADP1031: https://www.analog.com/cn/products/adp1031.html

集成检测电阻的 65 A+ 电源/电能监控器

LTC2947-65 是一款集成检测电阻的高精度电源和电能监控器,支持高达 ±65 A 的电流,三个内部无延迟 ΔΣTm ADC 确保精确的电压和电流测量,同时电压和电流的高带宽模拟乘法在各种应用中提供精确的功率测量。内部或外部时钟选项可实现精确电荷和电能计量。

主要特性

  • 测量电流、电压、功率、电荷、电能
  • ±65 A 电流范围,具有 18 mA 低漂移
  • 集成 150 μΩ 检测电阻

应用

  • 服务器
  • 电信基础设施
  • 工业
  • 电动汽车
  • 光伏

产品详情:

LTC2947-65 : https://www.analog.com/cn/products/ltc2947-65.html

其他产品:

ADM3056E: 5.7 kV rms、信号隔离式 CAN FD 收发器

ADP5072: 具有独立正输出和负输出的 1 A/0.6 A DC/DC 开关稳压器

LT8640-1: 具有 2.5 μA 静态电流的 42 V5 A 同步降压型 Silent Switcher® 器件

LTM2810: 集成变压器驱动的 7.5 kV rms SPI/数字或 I2C μModule® 隔离器

如需查看我们全部的新产品,请访问 analog.com/products

Edit Notes

图片
[edited by: ternence at 9:18 AM (GMT 0) on 24 Jul 2019]