ADI 4月新产品上线啦~速来围观~
具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700

LTM4700 具有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监察功能。
主要特性:
-
具有数字接口的双路 50A 或单路 100A 数字可调输出以用于控制、补偿和监视
-
宽输入电压范围:4.5V 至 16V
-
输出电压范围:0.5V 至 1.8V
-
从 12VIN 转换至 1VOUT/100A 时具有约 90% 满载效率
-
在整个温度范围内具有 ±0.5% 的最大 DC 输出误差
产品详情:
LTM4700:https://www.analog.com/cn/products/ltm4700.html?ADICID=SOME_CN_P163500
带集成 VCO 的微波宽带合成器 ADF4371

ADF4371 是一款带集成 VCO 的微波宽带合成器,配合外部环路滤波器和外部基准源使用,可实现高分辨率(39位)小数N分频或整数N分频锁相环频率合成器。该微波宽带VCO设计允许产生62.5 MHz至32 GHz的频率。该器件具有行业低的抖动(在10GHz时为36fs)和参考杂散(-100dBc典型值),并且工作温度可达105℃而不失锁。
主要特性:
-
超低FOM(归一化相位噪底)-234dBc/Hz
-
鉴频鉴相(PFD)能力高达250MHz
-
最低积分相位噪声(抖动)< 36fs@10GHz
-
最低参考杂散<100dBc典型值
-
整数边界杂散(整数通道偏移960kHz时为-90dBc)
-
集成谐波滤波器
产品详情:
ADF4371:https://www.analog.com/cn/products/adf4371.html?ADICID=SOME_CN_P163852
高集成度微波上变频器和下变频器 ADMV1013 和 ADMV1014

它们能够在24 GHz至44 GHz的极宽频率范围内工作,提供50 Ω匹配,使得在构建的单一平台上可以支持所有5G毫米波频带(包括28 GHz和39 GHz),从而有助于简化设计并降低成本。
主要特性:
-
宽带 RF 输入频率范围:24 GHz至44 GHz
-
两种上变频模式
-
从基带 I/Q 直接变频至RF
-
从实IF单边带上变频(ADMV1013)、镜像抑制下变频为复中频(ADMV1014)
-
-
LO 输入频率范围:5.4 GHz 至 10.25 GHz
-
LO四倍频器最高可达41 GHz(ADMV1013)/47 GHz(ADMV1014)
-
匹配的 100 Ω 平衡或 50 Ω 单端 LO 输入之间的选项
-
具有可调输出CM电平的100 Ω平衡基带输出
产品详情:
ADMV1013:https://www.analog.com/cn/products/ADMV1013.html?ADICID=SOME_CN_P163851
ADMV1014:https://www.analog.com/cn/products/ADMV1014.html?ADICID=SOME_CN_P163851
高电压、高端电流检测放大器与电压检测放大器的多功能组合 LTC6115

LTC6115 是高电压、高端电流检测放大器与电压检测放大器的多功能组合,包括一个内部 1MΩ 电阻分压器和一个用于实现准确电压监视的精准电压放大器。电阻衰减为 40,可在 VIN 引脚上检测高达 100V 电压,从而适合在电信、工业和汽车应用中提供精准的高电压监视。可通过外部增益电阻配置全标度输出电压,以最大限度利用放大器的轨至轨输出。
主要特性:
-
宽范围:5V 至 100V
-
低失调电压:±500µV (最大值)
-
响应时间 1µs
-
带 2 个电阻的可配置增益
产品详情:
LTC6115:https://www.analog.com/cn/products/ltc6115.html?ADICID=SOME_CN_P163855
精准、宽电压范围增益可选放大器LT1997-3

LT1997-3 把一个精准的运算放大器和高度匹配的电阻器集成为一个单芯片解决方案,用于实现电压的精确放大。可在未采用任何外部组件的情况下获得数值为 –13 至 +14 的增益,增益准确度为 0.006% (60ppm)。LT1997-3 尤其适合用作一个差动放大器,此时,其卓越的电阻器匹配性能将实现一个大于 91dB 的共模抑制比。
关键特性:
-
Up to +/- 270V input common mode voltage
-
Precision gain performance across -40C to 125C
-
Gain options include the range of -13 to 80
产品详情:
LT1997-3:https://www.analog.com/cn/products/lt1997-3.html?ADICID=SOME_CN_P163856
双路同步采样高速低功耗逐次逼近模数转换器 (ADC) 的 16 位和 14 位引脚兼容系列 AD7380 / AD7381

AD7380 和 AD7381可由 3.3 V 电源供电运行,其吞吐速率高达 4 MSPS。模拟输入类型为差分,可接受宽的共模输入电压范围,并在 CS 的下降沿进行采样和转换。集成式片内过采样模块可以更低的带宽改善动态范围并减少噪声。包含一个经过缓冲的内部 2.5 V 基准电压源。或者,可以使用高达 3.3 V 的外部基准电压源。转换过程和数据采集使用标准控制输入,因而可与微处理器或 DSP 轻松连接。它使用单独的逻辑电源,与 1.8 V、2.5 V、3.3 V 接口兼容。
主要特性:
-
使用两种完整的 ADC 功能进行双路同步采样和转换
-
引脚兼容的产品系列
-
4 MSPS 的高吞吐速率
-
紧凑型 3mm x 3 mm LFCSP 封装
-
集成式过采样模块可提高动态范围,减少噪声并降低 SCLK 速度要求
-
具有宽共模范围的差分模拟输入
-
小的采样电容器可降低放大器驱动负荷
产品详情:
AD7380:https://www.analog.com/cn/products/ad7380.html?ADICID=SOME_CN_P163853
AD7381:https://www.analog.com/cn/products/ad7381.html?ADICID=SOME_CN_P163853
5 通道、300mA 电流源输出 16 位 SoftSpan DAC LTC2662

LTC2662 是一个 5 通道、16位电流源数模转换器系列,可提供 5 个高合规性电流源输出,保证在 200mA时的压差为 1V。该器件支持高达 32V 的负载电压。有 8 个电流范围,每个通道均可编程,全标度输出高达 300mA;而且通道可并联,以便对大电流进行超精细调节,或者提供高达 1.5A 的组合输出。为每个输出通道提供了一个专用电源引脚。每个通道都可以在 2.85V 至 33V 的电压范围内工作,内部开关允许将任何输出拉至可选的负电源。LTC2662 内置一个精准的集成化 1.25V 基准 (最大值为 10ppm/°C),可选择使用一个外部基准。可兼容 SPI / Microwire 标准的3线式串行接口可依靠低至 1.71V 的逻辑电平工作,时钟频率高达 50MHz。
主要特性:
-
每个通道可编程输出范围:300mA, 200mA, 100mA, 50mA, 25mA, 12.5mA, 6.25mA 和 3.125mA
-
灵活的2.85V至33V电源电压
-
保证的 1V 压差
-
每个输出通道具有单独的电压电源
-
连接至任选负电源的内部开关
-
所有范围内均具有全16位分辨率
-
保证工作温度范围 −40°C 至 125°C
-
精准的 (10ppm/°C 最大值) 内部基准或外部基准输入
-
模拟多路复用器监视电压和电流
-
通过 SPI 或专用引脚实现 A/B 转换
-
1.8V 到 5V SPI 串行接口
-
5mm × 5mm 32 引脚 QFN 封装
产品详情:
LTC2662:https://www.analog.com/cn/products/ltc2662.html?ADICID=SOME_CN_P141461
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列LTC6655

LTC6655 是一个精准带隙电压基准的完整系列,可提供卓越的噪声和漂移性能。其低噪声和低漂移非常适合于仪表和测试设备所要求的高分辨率测量。而且,LTC6655 规格在 –40ºC 至 125ºC 温度范围,确保其适合汽车和工业应用。LTC6655 可由低至比输出电压高 500mV 的电压来供电,也可以从高达 13.2V 的电压来供电。出色的负载调节以及供应和吸收能力、再加上超卓的电压抑制性能,因而在很宽的运作范围内提供一致的性能。对于低功率应用,该器件提供了一种停机模式。
主要特性:
-
低噪声:0.25ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz) 625nVP-P (对于 LTC6655-2.5)
-
低漂移:2ppm/ºC (最大值)
-
高准确度:±0.025% (最大值)
-
对湿度不敏感性 (LS8 封装)
-
热迟滞 (LS8): 30ppm (–40ºC 至 85ºC)
-
長期漂移 (LS8): 20ppm/√kHr
-
在 –40ºC、25ºC 和 125ºC 温度条件下进行 100% 测试
-
负载调整率:<10ppm/mA
-
吸收电流和供应电流:±5mA
-
低压差: 500mV
-
最大的电源电压: 13.2V
-
低功耗停机: <20μA (最大值)
-
可用的输出电压:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
-
采用 8 引脚 MSOP 封装和高稳定性密封 5mm x 5mm LS8 封装
产品详情:
LTC6655:https://www.analog.com/cn/products/ltc6655.html?ADICID=SOME_CN_P168730
如需查看我们全部的新产品,请访问 analog.com/products。
Edit Notes
违禁词[edited by: ternence at 5:41 AM (GMT 0) on 19 Aug 2019]