Post Go back to editing

系列第一弹丨ADI新品速递(2019 年 3 月)

号外~号外~

本着让筒子们拥有最佳体验的宗旨~ADI推出新产品新闻系列,让您能第一时间了解ADI本月新产品的介绍~

话不多说,先上新产品新闻系列第一弹——3月新品~

采用 6.25 mm × 6.25 mm BGA 封装的 12 A 和 15 A 引脚兼容型 μModule 稳压器将电感用作散热器

ADI 的 Power by LinearTM  20 VINμModule® (电源模块)稳压器 LTM4626 和LTM4638 采用 3D 封装组装(称为组件封装(COP))。电感暴露在器件顶部。通过电感的温度梯度,来自 MOSFET 内部的热量会传输到电感上,然后传输到空气中或散热器上。

主要特性

占板面积 < 1 cm2 (单面 PCB) 或 0.5 cm2(双面 PCB) 的完整解决方案

封装高度:3.87 mm (LTM4626) 和 5.02 mm (LTM4638)

宽输入电压范围:3.1 V 至 20 V

输出电压:0.6 V 至 5.5 V

产品详情

LTM4626:https://www.analog.com/cn/products/LTM4626.html?8508&8430&elqTrackId=8b33b219011c42179e483aa1cdb58a56&elq=6b8f7abfaac34799bc92fd2383e67154&elqaid=8508&elqat=1&elqCampaignId=#product-overview

LTM4638:https://www.analog.com/cn/products/LTM4638.html?8508&8430&elqTrackId=b6e449945e33442b8076ad244bce82fa&elq=6b8f7abfaac34799bc92fd2383e67154&elqaid=8508&elqat=1&elqCampaignId=

24 V 至 220 V 精密运算放大器

ADHV4702-1 是一款高压 (220 V)、单位增益稳定精密运算放大器。它提供高输入阻抗以及低输入偏置电流、低输入失调电压、低漂移和低噪声,适合严苛的精密应用。

主要特性

宽工作电压范围

  • 双电源 : ± 12 V 至 ± 110 V
  • 非对称电源供电 : 24 V 至 220 V

宽输入共模电压范围:3 V (采用供电轨供电)

高共模抑制比:160 dB (典型值)

高 AOL : 170 dB (典型值)

输出电压 : 0.6 V 至 5.5 V

高压摆率

  • 74 V/µs (典型值)
  • 24 V/µs (典型值),带外部输入箝位二极管

产品详情

ADHV4702-1:https://www.analog.com/cn/products/ADHV4702-1.html?8508&8430&elqTrackId=bbf37072035849a49cbfcffc259a9998&elq=6b8f7abfaac34799bc92fd2383e67154&elqaid=8508&elqat=1&elqCampaignId=

7 A 理想二极管可屏蔽电子器件,使其免受反向电源的影响

Power by Linear LTC4376 是一款集成内部7 A MOSFET 和 - 40 V 反向输入保护功能的有源二极管。LTC4376 可取代采用二极管OR 配置的肖特基功率二极管和电源保持电路,将电压和功耗降低了 10 倍。

主要特性

肖特基功率二极管的低损耗替代器件

工作电压范围:4 V 至 40 V

內部 7 A,15 mΩ N 沟道 MOSFET

- 40 V 反向输入保护

阻挡直流反向电流

平滑的无振荡电源切换

输出电压:0.6 V 至 5.5 V

产品详情:

LTC4376:https://www.analog.com/cn/products/LTC4376.html?8508&8430&elqTrackId=242d0bbc68bb4d45929254bc90364dae&elq=6b8f7abfaac34799bc92fd2383e67154&elqaid=8508&elqat=1&elqCampaignId=

20 V、15 A 同步 Silent Switcher 2 降压稳压器

ADI 的 Power by Linear LTC7151S ,是一款集成差分 VOUT 远程检测功能的 20 V、15 A 单芯片同步降压转换器。LTC7151S 采用Silent Switcher® 2 技术,包括集成旁路电容以提供高效率解决方案和出色的 EMI 性能,同时放宽了布局限制。

主要特性

Silent Switcher 2 架构

高效率:最高可达 96 %

输出电流:15 A

VIN 范围:3.1 V 至 20 V

差分 VOUT 远程检测

可调频率:400 kHz 至 3 MHz

产品详情

LTC7151S:https://www.analog.com/cn/products/LTC7151S.html?8508&8430&elqTrackId=5631d9a6f6b14157b548a20867a6f70d&elq=6b8f7abfaac34799bc92fd2383e67154&elqaid=8508&elqat=1&elqCampaignId=

6 通道电池堆栈监控器

LTC6810 是一款多单元电池堆栈监控器。它可测量多达 6 个串联连接的电池单元,总测量误差小于 1.8 mV 。LTC6810 具有 0 V 至5 V 的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。

主要特性

可测量多达 6 个串联电池单元的电压

1.8 mV 最大总测量误差

可堆叠式架构能支持几百个电池单元

内置 isoSPITM 接口

290 μs,以测量系统中的所有电池单元

产品详情

LTC6810-1:https://www.analog.com/cn/products/LTC6810-1.html?8508&8430&elqTrackId=41fa9c574db14dc7bfb8f9b037b16c14&elq=6b8f7abfaac34799bc92fd2383e67154&elqaid=8508&elqat=1&elqCampaignId=

3 kV rms 信号和电源隔离 CAN 收发器

ADM3057E 是一款 3 kV rms 隔离式控制器区域网络 (CAN) 物理层收发器,集成隔离式DC/DC 转换器。ADM3057E 可以满足工作速率为 5 Mbps 及以上的灵活数据速率(CAN FD) 要求,并符合 ISO 11898-2 :2016 标准。ADM3057E 可以支持高达 12 Mbps 的数据速率。

主要特性

3 kV rms 信号和电源隔离 CAN 收发器

isoPower 集成隔离式 DC/DC 转换器

VIO 引脚,用于 1.7 V 至 5.5 V 逻辑电平

符合 ISO 11898-2:2016 (CAN FD) 标准

CAN FD 的数据速率最高达 12 Mbps

产品详情

ADM3057E:https://www.analog.com/cn/products/ADM3057E.html?8508&8430&elqTrackId=781ceb64784949caa1ee28d9c24db261&elq=6b8f7abfaac34799bc92fd2383e67154&elqaid=8508&elqat=1&elqCampaignId=

不止如此哦,了解更多新品:

ADPA7001 : 宽带功率放大器

LT1997-1 : 差动放大器

LT8640S-2 : 降压型 Silent Switcher 稳压器

LTC6115 : 高压、高端电流检测放大器

LTM8071 : 60 VIN、5 A Silent Switcher μModule 稳压器

LTC3889 : 带数字电源系统管理功能的 60 V 双通道输出降压控制器

LTM4680 : 带数字电源系统管理功能的双路 30 A 或单路 60 A μModule 稳压器

如需查看我们全部的新产品,请访问 analog.com/products。

Edit Notes

图片大小
[edited by: ternence at 5:06 AM (GMT 0) on 21 Apr 2019]

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.