ADI 8 款产品荣登 2018 EDN Hot 100 产品榜

Hot 100 是 EDN 一项承传已久的历史活动,每年美国的编辑们都会选出当年最热门的 100 款产品分享给大家,帮助我们了解一些重要的新技术。

登上 EDN Hot 100 的 ADI 产品都是哪些?它们为何如此受青睐呢?跟随版主的介绍一起了解下吧~

测试与测量

上榜产品:射频 ADC AD9213

上榜理由:12 位 10.25-GSPS 射频 ADC AD9213 以 10.25 Gsamples/s 的速度对高达 6.5 GHz 的宽带模拟信号进行采样,是同类设备的两倍半。

产品介绍:AD9213是一款单通道12位、10.25 GSPS RF模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽,该产品经优化支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低误码率(CER)的时域应用。

AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持其最大带宽能力,实现了业界领先的动态范围和线性度性能,同时功耗仅为5 W。AD9213基于交错式流水线架构,采用专有校准和随机化技术,可以抑制混入其噪底的交错式杂散伪像。AD9213在低电平信号条件下通过片内扰动和校准组合保持出色的线性度性能,从而在各种输入信号条件下带来出色的窗口无杂散性能(<−95 dBFS)。产品详情,请点击链接查看:https://www.analog.com/cn/products/ad9213.html#product-overview

模拟及器件类

上榜产品:集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗 24 位Σ-Δ 型 ADC AD7124-8 具有数字电源系统管理功能的双路 25A 或单路 50A µModule 稳压器 LTM4678 

AD7124-8 上榜理由:ADC AD7124-8 包含两个匹配良好的电流源、一个PGA、参考缓冲器,以及诊断功能,非常适合高可靠性 RTD 模块。

产品介绍:AD7124-8是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。 该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型ADC,可配置为提供8个差分输入或15个单端或伪差分输入, 片内低噪声级确保ADC中可直接输入小信号。 该产品的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。 功耗、输出数据速率范围和均方根噪声可通过所选功率模式进行定制。 该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来最大的灵活性。产品详情,请点击链接查看:https://www.analog.com/cn/products/ad7124-8.html 

 LTM4678 上榜理由:μModule 稳压器  LTM4678 与 PMBus 数字接口集成,专为电源的数字管理而设计。

产品介绍:LTM4678 是一款双路 25A 或单路 50A 降压 μModule®(电源模块)直流/直流稳压器,它具有远程可配置性,并且能够通过 PMBus(基于开放标准 I2C 的数字接口协议)对电源管理参数进行遥测监控。该产品包含数字可编程模拟控制环路、高精度混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。 利用 LTM4678 的双线串行接口,能够以可编程压摆率和定序延迟时间对输出进行裕量设置、微调以及斜升和斜降。产品详情,请点击链接查看:https://www.analog.com/cn/products/ltm4678.html#product-overview 

处理器及系统类

上榜产品:低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器 ADSP-BF706

上榜理由:嵌入式处理器 ADSP-BF706 与电动车报警语音系统固件配合,使北美和全球其它地区的汽车制造商能够遵守未来的安全法规,为低速行驶的电动汽车和混合动力汽车提供外部发动机声音。

产品介绍:ADSP-BF706 Blackfin+处理器内核将16位双MAC、32位MAC和16位复杂MAC结合为最先进的信号处理器。它还将干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据流(SIMD)多媒体能力结合为一个指令集架构。而且Blackfin+内核的最新改进加入了缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的Blackfin产品。 该处理器提供高达400 MHz的性能,最低功耗小于100mW。产品详情,请点击链接查看:https://www.analog.com/cn/products/adsp-bf706.html 

射频与无线技术类

上榜产品:集成式双射频发射器、接收器和观察接收器 ADRV9009 

上榜理由:RF 收发器 ADRV9009 支持现有的 2G 到 5G 蜂窝标准,以简化大型 TDD 基站和相控阵雷达系统的开发。

产品介绍:ADRV9009 是一款高度集成的射频 (RF) 捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式合成器和数字信号处理功能。此 IC 可实现 3G 和 4G 宏蜂窝 TDD 基站应用所需的多种高性能低功耗组合。接收路径包括两个具有一流动态范围的独立式宽带宽直接转换接收器。该器件还支持宽带宽分时观察路径接收器,供在 TDD 应用中使用。完整的接收子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调矫正、正交误差校正 (QEC) 以及数字滤波,因此数字基带中不再需要这些功能。还集成了多种适用于 PA 和射频前端控制的辅助功能,例如 ADC、DAC 和 GPIO。产品详情,请点击链接查看:https://www.analog.com/cn/products/adrv9009.html 

功率器件类

上榜产品:高性能降压-升压型开关稳压控制器 LT8708-1具 42V 输入能力的微功率同步多拓扑控制器 LT8711 、混合式降压型同步控制器 LTC7821 

LT8708-1上榜理由:降压-升压 DC/DC 从属控制器 LT8708-1 是 LT8708 的从属控制器,是效率达98%的双向降压-升压开关稳压器,在两个具有相同电压的电池之间运行。

产品介绍:LT®8708-1 是一款高性能降压-升压型开关稳压控制器,它与 LT8708 并联以增加 LT8708 系统的功率和相位。LT8708-1 始终作为主器件 LT8708 的从属器件运行,并能够传输与主器件一样多的电流和功率。单个主器件上可以连接一个或多个从属器件,按比例地提高系统的功率和电流容量。LT8708-1 的导通模式与 LT8708 相同,从而使 LT8708-1 能够与主器件在相同的方向传导功率和电流。产品详情,请点击链接查看:https://www.analog.com/cn/products/lt8708-1.html 

 LT8711上榜理由:DC/DC控制器 LT8711支持同步降压、升压、SEPIC和ZETA拓扑,或非同步降压-升压拓扑。

产品介绍:LT®8711 是一款多拓扑电流模式 PWM 控制器,该器件可容易地配置为同步降压、升压、SEPIC、ZETA 或异步降压-升压转换器。其双栅极驱动电压输入优化了栅极驱动器效率。15μA 无负载静态电流和处于调节状态的输出电压延长了电池供电型系统中的工作运行时间。低纹波突发模式操作可在非常轻负载条件下实现高效率,同时保持低的输出电压纹波。LT8711 的固定开关频率可设定在 100kHz 至 750kHz 范围内,或者也可同步至一个外部时钟。产品详情,请点击链接查看:https://www.analog.com/cn/products/lt8711.html 

 

 LTC7821 上榜理由:混合DC/DC控制器 LTC7821结合了开关电容和同步降压控制器,与传统架构相比,DC/DC转换器方案的尺寸减小了50%。

产品介绍:LTC®7821 采用了一种把软开关充电泵拓扑与一个同步降压型转换器相结合的专有架构,以提供比传统开关架构更胜一筹的效率和 EMI 性能。 在典型的 48V 至 12V 转换应用中,当 LTC7821 的开关频率为 500kHz 时可获得高于 97% 的效率。而传统控制器只有以 500kHz 的 1/3 频率执行开关操作才能达到相同的效率。较高的开关频率允许使用较小的电感,从而实现较快的瞬态响应和较小的解决方案尺寸。产品详情,请点击链接查看:https://www.analog.com/cn/products/ltc7821.html 

这些给力的产品,你都用过哪款呢?欢迎分享使用经验~



修改字体
[编辑人: ternence 编辑时间: 12 Mar 2019 7:38 AM (GMT 0)]