ADI 全新中文资料(2019 年 2 月)

新鲜出炉的ADI 中文资料合集来咯,建议马克~

系统方案精选 APM

ADI 任意波形发生器方案

在线研讨会 WEBINAR

用于频率合成器的最佳PCB布局实践

可穿戴设备和临床生命体征监测技术

应用笔记 APPLICATION NOTES

AN-1562:利用ADE9153A在系统中添加电能监控功能的PCB布局考量

技术文章 TECH ARTICLE

LED 舞台和建筑照明的色彩控制:通过带 I2C 控制功能的高功率 4×1 A RGBW LED简单、准确地控制 13 位色彩

面向下一代导弹驱动系统的无刷直流电机概述

Power by Linear应对下一步挑战

自动驾驶汽车——电源系统能胜任吗?

阻抗测量中的万能法宝

抢占IEEE 802.3bt PoE++先机

位到波束:5G毫米波无线电射频技术演进

设计笔记 DESIGN NOTES

用于 3.3 V 电压轨的简单备份电源

简单、价格低廉RMS功率计(工作功率100 MHz - 40 GHz

数据手册 DATA SHEETS

AD4111:低功耗24位Σ-Δ型ADC,±10 V0 mA20 mA输入,具有开路检测功能

AD4112:具有±10 V0 mA20 mA输入的低功耗24位Σ-ΔADC

ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550:超低噪声、高精度基准电压源

LT6654:精密宽电源高输出驱动低噪声基准电压源

LT6658:精密双路输出、高电流、低噪声基准电压源

LTC2662:五通道、300mA 电流源输出16 SoftSpan DAC

LTC6560:单通道跨阻放大器,具有输出复用功能

LTC6561:提供输出复用的四通道复用跨阻放大器

LTC66550.25ppm 噪声、低漂移精密基准电压源

模拟对话 ANALOG DIALOGUE

大型多GHz时钟树中的相位偏差

相控阵波束成形IC简化天线设计

适用于任何化学物的简单电池充电器IC

ADALM1000 SMU培训 主题13:带阻滤波器

经典架构新玩法:用单端仪表放大器实现全差分输出

视频 VIDEO

轻松监测高压电池组

轻量级电池的概念和无线BMS产品演示

ADI演示系列 - 主题1:使用钻石图工具

自主电池平衡延长17%的运行时间

MEMS惯性传感器 – 不得不知的几个参数

MEMS 加速度计工作原理

MEMS 陀螺仪工作原理

MEMS 应用举例– 倾角测量



NULL