全新中文资料又双叒叕来啦~快来下载吧,还等啥~
系统方案精选 APM
在线研讨会WEBINAR
数据手册 DATA SHEETS
- ADGS1208/ADGS1209:SPI接口,低CON和QINJ,±15 V/+12 V,1.8 V逻辑控制,8:1/双通道4:1多路复用开关
- ADGS1408/ADGS1409:SPI接口,4 Ω RON,±15 V/+12 V/±5 V,1.8 V逻辑控制,8:1/双通道4:1多路复用
- LTM8071:60VIN、5A Silent Switcher µModule 稳压器
- LT3070-1:5A、低噪声、可编程输出、85mV 压差线性稳压器
技术文章 TECH ARTICLE
应用笔记 APPLICATION NOTES
- AN-1570:ADF7030-1与ETSI 1类社会报警装置的要求
- AN167f:缓冲ADC系列消除了信号调理的复杂性
- AN-1572:按照IEC 61000-4-x和CISPR 11标准测试、采用AD4111、适合工业自动化应用的模拟输入设计
设计笔记 DESIGN NOTES
电路笔记 PREFERENCE DESIGNS
模拟对话 ANALOG DIALOGUE
- 数据采集系统的功能安全
- 嵌入式微控制器应用中的无线(OTA)更新:设计权衡与经验教训
- FPGA电源的“护理和喂养”:成功的道与因
- ADALM1000 SMU培训主题11:频率补偿分压器
- 非常见问题解答–第159期:如果接地层分开
视频 VIDEO
- ADA4625-1:36V、18MHz、低噪声、单电源、轨到轨输出、JFET运算放大器
- 介绍 LTM4626 和 LTM4638 µModule
- 介绍 LTM4686 超薄双通道 10A μModule 稳压器
- ADI 公司的 µModule 电源产品
2018年12月中文印刷资料
用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案(中/英文版)
如需领取印刷资料,请直接访问以下地址并直接利用版主提供的账号密码进行登录
http://form.analogdevices.com.cn/adi_scm/login.php
账号:ADI
密码:Analog22
ps.还有其他印刷资料供大家选择哦~
Edit Notes
修改错字[编辑人: ternence 编辑时间: 14 Dec 2018 1:47 AM (GMT 0)]