伺服电机控制解决方案

针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组 合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCoupler®数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案; 这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑 结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更 快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以 支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户 最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相 关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系 统、网络化运动控制系统或机器人系统,这些系统要求能够精 确控制位置及电机的扭矩;ADI公司能够提供涵盖信号链中所有 重要器件的完整解决方案。

伺服电机控制解决方案】下载链接:http://h.analog.com/CN-APM-MOTOR-CONTROLff 

系统设计考虑和主要挑战

>>伺服控制中,高精度电流和电压检测可提高速度和扭矩控制 性能。要求达到至少12位精度,具备多通道以及同步采样功 能的ADC。ADI公司可提供完整系列产品。

>> 使用电阻进行电流采样的伺服系统中,采样信号质量对电流 控制性能的影响至关重要,ADI公司提供基于Σ-Δ调制器的业 界最佳性能解决方案。

>> 位置检测性能是伺服控制的关键,常常使用光学编码器和旋 转变压器作为位置传感器。伺服控制技术从模拟向数字的转 换推动了现代伺服系统的发展,也满足了对于电机控制的性 能和效率的高要求。

>> 随着工业以太网的发展和对位置检测精度更高的要求,伺 服系统越来越多地采用串行通信的绝对值编码器。ADI公 司能够提供带iCoupler数字隔离器的通信收发器,以及针 对EnDat、Biss、尼康、多摩川等不同通信协议的完整解决 方案。

>> 从优先考虑安全和保护的角度,信号采样和功率器件驱动 应采用隔离技术。ADI公司的iCoupler数字隔离器产品可满足 高压安全隔离要求。

>> IGBT功率器件驱动保护电路的性能决定了产品的可靠性和安 全性,ADI公司的功率器件驱动芯片集成有丰富的保护功能, 使设计更为简单可靠。

>>使用DSP等高性能处理器可实现高性能的矢量控制和无传感器 控制。

>> 支持多种运动控制及工业实时以太网协议的网络解决方案。 

>>使用集成的功率因素矫正(PFC)控制器,可以更容易地实现减 小伺服系统功率输入端电流畸变的效果。 

>>在工业应用的设计中,长生命周期和高可靠性的IC产品是工 程师的首选。 

>>普通的交流感应电机向永磁同步电机转变已是大势所趋,要 求系统设计师能提供更高效率和更灵活的算法。 

>>高性能的实时工业控制网络更好地实现多个电机同步。

ADI解决方案的价值主张

针对电机控制系统,工业系统设计要求是低功耗、高效率,ADI 公司提供单个的器件以及完整的产品信号链可以加快系统设 计;在信号链中,ADI公司所提供的这些包括反馈和检测、隔 离、电源管理、接口、嵌入式处理和通信的产品,其性能和质 量在同类产品中首屈一指,也能够从系统级来降低成本。可以 这样说,ADI公司所拥有的广泛的技术组合,包括世界一流的隔 离器、处理器、转换器和混合信号前端,可以满足工程师对于 现在和将来的任何电机控制解决方案的需求。

电流检测 电压测量 位置检测 给定值设定

隔离式ADC

AD7400A/AD7401A/AD7402/ AD7403/AD7405

放大器

AD8418/AD8417/AD8212/ AD8479/AD8027/AD8602

ADCs

AD7266/AD7367/AD7606-4

ADCs

AD7266/AD7352/AD7356/AD7903

隔离式ADCs

AD7400A/AD7401A

RDCs

AD2S1205/AD2S1210

放大器

AD8662

编码器ADCs

AD7266/AD7264/AD7903

放大器

AD8676/AD8221/AD8226/ADA4096-2

ADCs

AD7680/AD7663/AD7606-4

处理器

隔离和栅极驱动

通信接口

电源管理

ADSP-CM408F/ADSP-CM419F

隔离

ADuM1411/ADuM1311/ ADuM141E/ADuM130E

栅极驱动

ADuM4223/ADuM3223/ADuM7223/ ADuM4135/ADuM4136

DC至DC

ADuM5000/ADuM6000

RS-232

ADM3251E

RS-485 ADM2486/ADM2484E/ADM2483/ ADM2582E/ADM2587E/ADM2682E/ ADM2687E/ADM485E

CAN

ADM3053/ADM3051

USB

ADuM4160

LVDS

ADN4650

实时以太网交换机

fido5100/fido5200

Micropower Management Units

ADP5134/ADP2119

线性稳压器

ADP151/ADP7102

电源监控器

ADM6339/ADM13307/ADM708

DC至DC

ADP1051

PFC

ADP1047



字体
[编辑人: ternence 编辑时间: 8 Nov 2018 9:39 AM (GMT -5)]
Parents Reply Children
No Data