Post Go back to editing

参考设计丨满足高精度应用的可编程20位、线性、精密、双极性±5 V直流电压源!

精密直流电压是科学仪器和测量设备、自动化测试设备、工厂自动化和控制、化学分析及其他许多高精度应用的关键组成部分。最苛刻的应用需要一位数ppm(百万分之一)的温度漂移、1ppm以下的线性度和可预测的低噪声性能。

图1所示电路是一种可编程20位电压源,能够满足这些苛刻应用的需求。输出范围为-5 V至+5 V,积分非线性(INL)为±1 LSB,差分非线性(DNL)为±1 LSB,在整个输出范围内的噪声和漂移均非常低。

板载电源转换器从开发平台板提供的单电压电源产生所需的电源轨。低噪声、高电源抑制比(PSRR)稳压器确保开关噪声最小化。高精度、高稳定性、板载气密基准电压源可确保20位系统的高精度和准确性。

电路的输出有缓冲电路,提供可选的远程检测连接以补偿引线电阻,或支持在必要时插入外部功率级,以为期望的最终应用提供驱动灵活性。

下载完整PDF文件↓↓↓

PDF

Parents
  • 基准电压源

    可编程电压源的性能取决于其基准电压源,后者决定了电压源的输出范围。AD5791 的增益漂移极小(0.05 ppm/°C),导致基准电压源成为大多数应用中的精度和漂移的限制因素。

    LTC6655BHLS8-5 为CN0531提供高度稳定和精确的5.0 V基准电压。该基准电压源的初始精度为0.025%,最大温度漂移为2 ppm/°C,噪声为0.25 ppm(0.1 Hz至10 Hz)。气密封装对湿度不敏感,提供30 ppm的出色热迟滞。

    长期漂移性能异常出色,典型值为20 ppm/√kHr。长期漂移不能从加速高温测试外推得到,这是一种错误的技术,提供的漂移数字过于乐观。确定长期漂移的方法是测量目标时间段内的漂移,并且LTC6555经历了数千小时工作时间的广泛标定。有关这些方法的更多信息,请参阅LTC6655数据手册和设计笔记229。

    LTC6655的性能水平只有采用加热器、闭环温度控制和绝缘封装的更高级、更昂贵的基准电压源能够比拟,因此该器件是CN-0531的理想性能、功耗和成本组合。

Reply
  • 基准电压源

    可编程电压源的性能取决于其基准电压源,后者决定了电压源的输出范围。AD5791 的增益漂移极小(0.05 ppm/°C),导致基准电压源成为大多数应用中的精度和漂移的限制因素。

    LTC6655BHLS8-5 为CN0531提供高度稳定和精确的5.0 V基准电压。该基准电压源的初始精度为0.025%,最大温度漂移为2 ppm/°C,噪声为0.25 ppm(0.1 Hz至10 Hz)。气密封装对湿度不敏感,提供30 ppm的出色热迟滞。

    长期漂移性能异常出色,典型值为20 ppm/√kHr。长期漂移不能从加速高温测试外推得到,这是一种错误的技术,提供的漂移数字过于乐观。确定长期漂移的方法是测量目标时间段内的漂移,并且LTC6555经历了数千小时工作时间的广泛标定。有关这些方法的更多信息,请参阅LTC6655数据手册和设计笔记229。

    LTC6655的性能水平只有采用加热器、闭环温度控制和绝缘封装的更高级、更昂贵的基准电压源能够比拟,因此该器件是CN-0531的理想性能、功耗和成本组合。

Children
No Data