Locale Icon
English
EngineerZone
EngineerZone
知识库
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
知识库
  • 中文社区
  • 中文资源库
  • 知识库
  • Cancel
知识库
文档 最新中文资料更新20140116
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • 2010年7月最新ADI中文资料
  • ADI 心电信号应用笔记!(超级完全版)
  • ADI中文技术论坛:专家解答热帖 (2013年10月汇总)
  • ADI中文技术论坛:专家解答热帖 (2013年8月汇总)
  • ADI中文技术论坛:专家解答热帖 (2013年9月汇总)
  • ADI在线研讨会视频:PCB(印制电路板)布局布线指南
  • ADI常见问题解答2013年1月9日更新!
  • ADXL345校准原理(ZT)
  • Analog Circuits - World Class Designs 经典模电教程
  • BatchUnRar分卷解压缩工具
  • can原理图
  • RC电路总结
  • 《Linear Circuit Design Handbook》Analog Devices
  • 《模拟对话(Analog Dialogue)》精选合集电子书下载
  • 【推荐】The Circuit Designers Companion_2nd Edition
  • 不可不知的步进电机小知识 (ZT)
  • 便携设备中的模拟电路设计
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)1
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)3
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)4
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)5
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)6
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)7
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)8
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)9
  • 分享:电路板散热设计+PCB (已修正)
  • 基于运放和模拟集成电路的设计(Sergio Franco著)
  • 基础原理视频:直接数字频率合成器DDS
  • 大家来讨论:传递函数、零点、极点的物理意义
  • 学习了模拟对话《高速时域测量—实际改进技巧》并实际应用测得效果不错
  • 小清新解读——数学与人生
  • 嵌入式系统中的模拟设计(英文版)
  • 微弱信号与锁定
  • 我的Protel元件库
  • 我的电路图
  • 推荐本高速PCB设计方面的书
  • 无线电收发模块电路制作介绍
  • 最新ADI官方中文技术资料更新 (2014年3月)
  • 最新中文资料更新20131126
  • 最新中文资料更新20140116
  • 最新中文资料更新20140225
  • 模拟CMOS集成电路设计(拉扎维)中文版
  • 模拟电路设计200问(ZT)
  • 深入理解示波器
  • 电子书——LC滤波器设计与制作pdf
  • 电子书——数字逻辑电路的ASIC设计pdf下载
  • 电子书下载——信号完整性问题和印制电路板设计PDF
  • 电子线路PSPICE分析与设计发布时间
  • 硬件工程师必读攻略上
  • 硬件工程师必读攻略下
  • 视频基础教程: 陀螺仪工作原理
  • 转发ADI模拟技术训练营——放大器初步
  • 高精度温度控制器设计实例
  • 黑魔书-超级经典的一本电子工程师密集2
  • :《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)2

最新中文资料更新20140116

最新中文资料更新20140116 by adiadmin

最新中文资料更新

中文数据手册

AD7150: 用于接近传感的超低功耗双通道电容式转换器

AD7980: 16位、1 MSPS PulSARRegistered ADC,采用MSOP/QFN封装

AD8057/AD8058: 低成本、高性能电压反馈型、325 MHz放大器

AD8634: 高温、低噪声、轨到轨输出双通道运算放大器

AD9276: 8通道LNA/VGA/AAF/ADC和CW I&Q解调器

AD9361: RF捷变收发器

ADA4857-1/ADA4857-2: 超低失真、低功耗、低噪声、高速运算放大器

ADAS3023: 8通道16位同步采样数据采集系统

ADDI7006: 6通道、10位、40MSPS CCD信号处理器

ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878:集成谐波和基波信息的多相多功能电能计量IC

ADIS16000ADIS16229: 用于远程传感器的无线网关节点

ADL5201: 宽动态范围、高速、数字控制VGA

ADL5202: 宽动态范围、高速、数字控制VGA

ADL5535: 20 MHz 至1.0 GHz 中频增益模块

ADL5611: 30 MHz 至6 GHz RF/IF增益模块

ADM6315: 开漏微处理器,采用4引脚SOT-143封装的监控电路

ADN2841: 双环路、50Mbps至2.7Gbps激光二极管驱动器

ADP1051: 用于带PMBus接口的隔离式电源数字控制器

ADP7105: 20 V、500 mA低噪声LDO稳压器,具有软启动功能

ADR225: 高温、低漂移、2.5V微功耗基准电压源

ADSP-21477/ADSP-21478/ADSP-21479: SHARC处理器

ADV3200/ADV3201: 300 MHz,32 × 32缓冲式模拟交叉点开关

ADV7403: 12位、集成式、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪

ADXL375: 3轴、±200g 数字MEMS加速度计

ADuM3070: 集成反馈功能的隔离式开关稳压器

ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474: 集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器

应用笔记

AN-1250:ADT7310/ADT7410与基于Cortex-M3的精密模拟微控制器(ADuCM360)的接口

AN-1256:ADV7186中的手动调整

AN-1265:使用ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP-CM408F SINC滤波器和AD7401A实现隔离式电机控制反馈

AN-1266:采用ADXL375的自主冲击事件监控

AN-1267:使用ADSP-CM408F ADC控制器的电机控制反馈采样时序

电路笔记

CN-0185:采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器

CN-0302:RF至13GHZ超快速建立PLL

技术文章

MS-2488: 交流电压电机驱动的数字隔离

MS-2549:面向高效电机控制的无传感器矢量控制技术继续发展