Locale Icon
English
EngineerZone
EngineerZone
知识库
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
知识库
  • 中文社区
  • 中文资源库
  • 知识库
  • Cancel
知识库
文档 2010年7月最新ADI中文资料
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • 2010年7月最新ADI中文资料
  • ADI 心电信号应用笔记!(超级完全版)
  • ADI中文技术论坛:专家解答热帖 (2013年10月汇总)
  • ADI中文技术论坛:专家解答热帖 (2013年8月汇总)
  • ADI中文技术论坛:专家解答热帖 (2013年9月汇总)
  • ADI在线研讨会视频:PCB(印制电路板)布局布线指南
  • ADI常见问题解答2013年1月9日更新!
  • ADXL345校准原理(ZT)
  • Analog Circuits - World Class Designs 经典模电教程
  • BatchUnRar分卷解压缩工具
  • can原理图
  • RC电路总结
  • 《Linear Circuit Design Handbook》Analog Devices
  • 《模拟对话(Analog Dialogue)》精选合集电子书下载
  • 【推荐】The Circuit Designers Companion_2nd Edition
  • 不可不知的步进电机小知识 (ZT)
  • 便携设备中的模拟电路设计
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)1
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)3
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)4
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)5
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)6
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)7
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)8
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)9
  • 分享:电路板散热设计+PCB (已修正)
  • 基于运放和模拟集成电路的设计(Sergio Franco著)
  • 基础原理视频:直接数字频率合成器DDS
  • 大家来讨论:传递函数、零点、极点的物理意义
  • 学习了模拟对话《高速时域测量—实际改进技巧》并实际应用测得效果不错
  • 小清新解读——数学与人生
  • 嵌入式系统中的模拟设计(英文版)
  • 微弱信号与锁定
  • 我的Protel元件库
  • 我的电路图
  • 推荐本高速PCB设计方面的书
  • 无线电收发模块电路制作介绍
  • 最新ADI官方中文技术资料更新 (2014年3月)
  • 最新中文资料更新20131126
  • 最新中文资料更新20140116
  • 最新中文资料更新20140225
  • 模拟CMOS集成电路设计(拉扎维)中文版
  • 模拟电路设计200问(ZT)
  • 深入理解示波器
  • 电子书——LC滤波器设计与制作pdf
  • 电子书——数字逻辑电路的ASIC设计pdf下载
  • 电子书下载——信号完整性问题和印制电路板设计PDF
  • 电子线路PSPICE分析与设计发布时间
  • 硬件工程师必读攻略上
  • 硬件工程师必读攻略下
  • 视频基础教程: 陀螺仪工作原理
  • 转发ADI模拟技术训练营——放大器初步
  • 高精度温度控制器设计实例
  • 黑魔书-超级经典的一本电子工程师密集2
  • :《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)2

2010年7月最新ADI中文资料

2010年7月最新ADI中文资料 by adiadmin

应用笔记
AN-388
:使用Σ-Δ转换器——第一部分
AN-389
:使用Σ-Δ转换器——第二部分
AN-501
:孔径不确定度与ADC系统性能
AN-688
:iMEMS?加速度计和陀螺仪的相位与频率响应
AN-713
:长期漂移对基准电压源的影响
AN-727
:RS-485应用中的iCoupler?隔离
AN-851
:一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案
AN-1039
:校正IQ调制器缺陷,提高射频信号保真度
AN-1053
:AD5933评估板测量事例
AN-1057
:利用加速度计进行倾斜检测
AN-1069
:AD7190、AD7192、AD7193、AD7194和AD7195的零延迟模式


中文DatasheetsAD5410/AD5420:单通道、12/16位、串行输入4mA至20mA 电流源DAC
AD5764:完整的四通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC
AD7606/AD7606-6/AD7606-4:8/6/4通道DAS,内置16位、双极性输入、同步采样ADC
AD9789:14位、2400 MSPS RF DAC,具备4通道信号处理能力
ADA4891-1/4891-2:低成本CMOS、高速、轨到轨放大器
ADP150:超低噪声、150mA CMOS线性调节器

ADP2116:双通道3A/单通道6A、可配置同步降压DC-DC调节器
ADP5022:内置150 mA LDO的双通道、3MHz、600mA降压调节器
ADuC7060/ADuC7061:低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ ADC、Flash/EE、ARM7TDMI
ADuC7060/ADuC7061:低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ ADC(硅片异常)
技术文章

九项常被忽略的ADC指标技术指标
单通道,双通道抑或是四通道
?
微变压器为混合动力汽车提供信号与电源隔离
创新节能技术助制造商设计出媒体丰富的手机产品
超低失真音频Panpot放大器
利用同步反相SEPIC拓扑结构实现高效率降压/升压转换器
G = 1/2的差分输出差动放大器系统
利用3轴数字加速度计实现功能全面的计步器设计

Brochure
Temp Sensor: 业界最高性能的数字温度传感器
Altera FPGA Sel Guide: 支持Altera高性能FPGA的ADI高效、紧凑型电源解决方案
ADC/DAC Power Guide: ADC/DAC电源指南
Motor and Power Control: 电机和功率控制解决方案

Circuits from the Lab 
用于AD9834波形发生器(DDS)的幅度控制电路  (CN0156)
通过ADAU1701 SigmaDSP编解码器、低功耗SSM2306 D类放大器和ADP3336 LDO调节器实现模拟音频输入、D类输出  (CN0162)

宽带低EVM直接变频发射机 (CN0134)

适合自动测试设备的集成设备电源(DPS),输出电压范围为0 V至25 V  (CN0130)
利用内置PGA的20位Σ-Δ型ADC AD7781实现电子秤设计 (CN0108)