分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)1

花了一个晚上终于发完了。简单介绍一下:




























【原出版社】 CQ Publshing
【作  者】(日)铃木雅臣
【译  者】 彭军
【丛 书 名】 实用电子电路设计丛书
【出 版 社】 科学出版社     【书 号】 7030132783
【上架时间】 2004-9-16
【出版日期】 2004 年9月 【开 本】 B5 【页 码】 305     【版 次】1-1

【内容简介】

本书是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为下册主要介绍晶体管/FET电路设计技术的基础知识和基本实验,内容包括FET放大电路、源极跟随器电路、功率放大器、电压/电流反馈放大电路、晶体管/FET开关电路、模拟开关电路、开关电源、振荡电路等。上册则主要介绍放大电路的工作、增强输出的电路、功率放大器的设计与制作、拓宽频率特性等。
本书面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,抓住晶体管、FET的工作图像,以达到灵活运用这些器件设计应用电路的目的。
本书适用对象是相关领域与部门工程技术人员以及相关专业的本科生、研究生;还有广大的电子爱好者。

【目录信息】


第1章 晶体管、FET和IC
1.1 晶体管和FET的灵活使用
1.1.1 使用IC的优缺点 1.1.2 使用晶体管和FET的优缺点
1.1.3 灵活使用IC以及晶体管、FET
1.1.4 灵活使用技术
1.2
进入自我设计IC的时代
1.2.1 自己设计IC
1.2.2 模拟电路今后也将采用(CMOS)FET器件
第2章
FET放大电路的工作原理
2.1 放大电路的波形
2.1.1 3倍放大器
2.1.2 栅极上加偏压
2.1.3
栅极-源极间电压为0.4V
2.1.4 FET是电压控制器件
2.1.5 输出是源极电流的变化部分
2.1.6 漏极的相位相反 2.1.7 与双极晶体管电路的差别
.......
attachments.zip