Protel已被我国广大电子工作者所应用,但其元件库有几点我一直不能接受:(1)不符合我国的国家标准。这是绝对不能接受的,我们做的东西必须符合我们的标准。同时因为它不符合我们的标准,所以也就不符合我们的制图习惯。(2)元件库过于臃肿。 许多用不上的东西放在哪里,除了给厂家作广告,只能增加搜索数量 ,浪费宝贵的时间。(3)因为长期以来手工绘图养成了在顶层绘制导线的习惯,不习惯把插脚式元器件放在顶层,而在底层绘制导线。而按把元件放在底层,而在顶层绘线时,使用其自带元件库必须作翻转、确认等动作,否则就会发生错误,因此使用很不方便。(4)有的元件绘制并不合理,如电子管绘制的还不如一个晶体管大。
因为以上原因,故自制了元件库,以为自用。今在网上公布,希望能给有同样感觉的同仁,特别是老电子工作者以帮助。
使用时,将其复制到Protel安装时生成的相应的元件库中即可。当然,放在其他地方也无什么不可,只不过在加入元件库时,到相应的地方选取罢了。
本元件库,随着我的使用或新的国家标准的获得,将不时地加以更新、更正,如果对您真有帮助,可以随时到www.hd-xt.com/gxzl.htm 去下载更新。在哪里免费而不用注册,您还有可能得到意想不到的其它收获。
为国标PCB元件库多作一点说明:
(1) 元件仅用一个尺寸,其外形就基本上能表示出来的用“-”表示。如R-10表示电阻,引脚焊盘相距10mm。C-5表示片状电容,引脚焊盘相距5mm。
(2) 如果仅用一个尺寸,其外形特征不能表示出来的用“*”表示。“*”号前表示引脚焊盘间距mm,“*”后表示元件宽度mm。
(3) 圆柱形元件用“/”表示,“/”号前表示引脚焊盘间距mm,“/”后表示元件直径mm。
(4) 有固定名称的封装,一律使用国家标准;没有国家标准的,使用符合我国习惯的国内企业标准;特殊专用的封装用中文标志。
(5) 虽为夷人标准,但以为国人所熟知,偶也酌情采用之。
计有:常用Sch.ddb,电力Sch.ddb,国标Pcb.ddb,通讯Sch.ddb,信号Sch.ddb,贴片封装库。贴片封装库虽不是自建的,但是里边一些常用的元件作过编辑。