Post Go back to editing

最新中文资料更新20131226

最新中文资料更新


中文数据手册

AD8469: 快速、轨到轨、低功耗、2.5 V5.5 V、单电源TTL/CMOS比较器

ADA4700-1: 100 V精密运算放大器

ADXL313: 3轴、±0.5 G/±1 G/±2 G/±4 G数字加速度计

ADuC7039: 车用集成精密电池传感器

ADXL345: 3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G数字加速度计

AD7176-2: 24位、250 KSPS Σ-ΔADC,建立时间20μS

AD9273: 八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关

ADM7160: 超低噪声、200mA线性稳压器

ADuM4190: 5kV rms 隔离误差放大器

ADM1168: 集成非易失性故障记录功能的超级时序控制器和监控器

ADM1276: 集成PMBus接口的热插拔控制器和数字电源及电能监控器

AD9508: 1.65 GHz时钟扇出缓冲器,集成输出分频器和延迟调整

ADP1741/1741: 2 A、低VIN、低压差线性稳压器

TMP35/3637: 低压温度传感器

AD5620/40/60: 单通道、12/14/16nanoDACRegistered,内置5 ppm/°C片内基准电压源,采用SOT-23封装

AD9520-0: 12 LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO

AD9653: 4通道、16位、125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器

ADP196: 5V3A逻辑控制的高端电源开关

AD7980: 16位、1 MSPS PulSARRegistered ADC,采用MSOP/QFN封装

ADXL335: 小尺寸、低功耗、三轴±3G 加速度计

ADP150: 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器

应用笔记

AN-1201:利用AD5722DAC提供软件可配置的12位、双通道、单极性/双极性电压输出

AN-1212: 在反向模式下利用电流输出DAC构建单电源、低噪声LED电流源驱动器

AN-1220: 利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器

AN-1242: 利用AD5410电流源DAC提供12位、4 mA20 mA输出的简化解决方案

AN-1246: 利用AD5754DAC提供软件可配置的16位、四通道、单极性/双极性电压输出

AN-1202:利用AD5412提供12位电压和4mA20mA输出简化解决方案

AN-1217: 采用引脚可编程输出频率、输出逻辑电平和扇出的时钟分配电路

AN-1234: 双中频增益模块ADL5534与高速ADC AD9640的接口

AN-1243: 利用AD5754RDAC提供软件可配置的16位、四通道、单极性/双极性电压输出

AN-1169: 线性增益设置模式

AN-1203: 利用AD5420提供16位、4 mA20 mA输出简化解决方案

AN-1218: 利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益同相放大器

AN-1240: 利用具有禁用功能的运算放大器ADA4853-2实现视频切换用低成本视频多路复用器

AN-1244: 利用AD5734RDAC提供软件可配置的14位、四通道、单极性/双极性电压输出

AN-1204: 使用差分放大器ADL5562驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC

AN-1219: 使用故障保护CMOS开关的关断保护数据采集信号链

AN-1241: 利用AD5422提供16位、电压输出和4 mA20 mA输出的简化解决方案

AN-1245: 利用AD5724RDAC提供软件可配置的12位、四通道、单极性/双极性电压输出

 

电路笔记

CN0277:高精度、18位、5MSPS、低功率数据采集信号链

CN0281:利用ADuC7060/ADuC7061精密模拟微控制器构建基于汽车SENT接口且带冷结补偿的热电偶度传感器

CN0156:用于AD9834波形发生器(DDS)的幅度控制电路

CN0287:具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统

CN0273:具有低输入偏置电流和高交流共模抑制性能的高速FET输入仪表放大器

CN0075:利用精密模拟微控制器ADuC7061和外部RTD构建基于USB的温度监控器

CN0303:带频率响应补偿的MEMS振动分析仪

CN01723通道热电偶温度测量系统,精度为0.25°C

CN0119:利用内置PGA24Σ-ΔADC AD7192实现精密电子秤设计

CN0118:利用内置PGA24Σ-‑ADC AD7191实现精密电子秤设计

技术文章

MS-2507:利用无线振动传感器实现连续可靠的过程控制

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.