最新中文资料更新
中文数据手册
AD7150: 用于接近传感的超低功耗双通道电容式转换器
AD7980: 16位、1 MSPS PulSAR ADC,采用MSOP/QFN封装
AD8057/AD8058: 低成本、高性能电压反馈型、325 MHz放大器
AD8634: 高温、低噪声、轨到轨输出双通道运算放大器
AD9276: 8通道LNA/VGA/AAF/ADC和CW I&Q解调器
AD9361: RF捷变收发器
ADA4857-1/ADA4857-2: 超低失真、低功耗、低噪声、高速运算放大器
ADAS3023: 8通道16位同步采样数据采集系统
ADDI7006: 6通道、10位、40MSPS CCD信号处理器
ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878:集成谐波和基波信息的多相多功能电能计量IC
ADIS16000ADIS16229: 用于远程传感器的无线网关节点
ADL5201: 宽动态范围、高速、数字控制VGA
ADL5202: 宽动态范围、高速、数字控制VGA
ADL5535: 20 MHz 至1.0 GHz 中频增益模块
ADL5611: 30 MHz 至6 GHz RF/IF增益模块
ADM6315: 开漏微处理器,采用4引脚SOT-143封装的监控电路
ADN2841: 双环路、50Mbps至2.7Gbps激光二极管驱动器
ADP1051: 用于带PMBus接口的隔离式电源数字控制器
ADP7105: 20 V、500 mA低噪声LDO稳压器,具有软启动功能
ADR225: 高温、低漂移、2.5V微功耗基准电压源
ADSP-21477/ADSP-21478/ADSP-21479: SHARC处理器
ADV3200/ADV3201: 300 MHz,32 × 32缓冲式模拟交叉点开关
ADV7403: 12位、集成式、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪
ADXL375: 3轴、±200g 数字MEMS加速度计
ADuM3070: 集成反馈功能的隔离式开关稳压器
ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474: 集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器
AN-1250:ADT7310/ADT7410与基于Cortex-M3的精密模拟微控制器(ADuCM360)的接口
AN-1256:ADV7186中的手动调整
AN-1265:使用ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP-CM408F SINC滤波器和AD7401A实现隔离式电机控制反馈
AN-1266:采用ADXL375的自主冲击事件监控
AN-1267:使用ADSP-CM408F ADC控制器的电机控制反馈采样时序
CN-0185:采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器
CN-0302:RF至13GHZ超快速建立PLL
MS-2488: 交流电压电机驱动的数字隔离
MS-2549:面向高效电机控制的无传感器矢量控制技术继续发展