中文数据手册
AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693小型、16/14/12位I2CDAC+,具有±2LSBINL(16位)和2ppm/°C基准电压源
AD8220 具有轨到轨输出的JFET输入仪表放大器,采用MSOP封装
AD8613/AD8617/AD8619 低成本、微功耗、低噪声、CMOS轨到轨输入/输出运算放大器
AD9656 四通道、16位、125 MSPS JESD204B 1.8 V模数转换器(ADC)
ADN2917 连续速率8.5 Gbps至11.3 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器
ADP5033 内置两个300 mA LDO的双通道、3 MHz、800 mA降压调节器
ADP5080 面向多单元锂离子应用的高效率集成电源解决方案
ADP5133 3 MHz、800 mA降压调节器采用WLCSP封装
ADV7626 3 GHz HDMI 2:2交叉点收发器集成屏幕显示
AD7982 18位、1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC采用MSOP/QFN封装
ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878 集成谐波和基波信息的多相多功能电能计量IC
ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482 小型、3.75 kV RMS、四通道数字隔离器
应用笔记
利用ADF7023和RFFM6901 915 MHz ISM频段收发模块(带分集开关)实现的一种范围扩展参考设计
电路笔记
CN-0350 针对压电传感器的12位、1 MSPS、单电源、双芯片数据采集系统
CN-0278 具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案
技术文章