中文数据手册
ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A: 三相多功能电能计量IC
ADP165/ADP166: 超低静态电流、150 mA LDO稳压器
ADP1621: 恒频电流模式升压DC/DC控制器
AD5592R: 8通道、12位、可配置ADC/DAC,集成片内基准电压源和SPI接口
ADP1649: 内置I2C兼容接口的1.0 A LED闪光灯驱动器
ADP1653: 小尺寸、高效率、大功率、闪光灯/手电筒模式LED驱动器,双模式接口
ADA4807-1: 3.1 nV/√Hz、1 mA、200 MHz、轨到轨输入/输出放大器
技术文章
MS-2528: 功耗:智能发射器设计中的首要考虑因素
MS-2727: 优化多路输出电源转换器
MS-2739: 采用高动态范围中频接收器简化下一代微波点对点调制解调器的设计
电路笔记
CN-0298: 电池供电型无线风速和风向数据采集系统
CN-0374: RF至位解决方案可提供6 GHz信号的精密相位和幅度数据
应用笔记
AN-1332: 用ADE7912/ADE7913构建锰铜分流器基于锰铜分流器的直连式三相电表
AN-1334: 在3P4WY形系统中添加中心线线衰减网络的影响
赞,收了!