中文数据手册
AD5672R/AD5676R:8通道、12/16位 DAC+, 内置2 ppm/℃基准电压源和SPI接口
AD7915/AD7916:16位、1 MSPS/500 kSPS、 差分PulSAR ADC
AD9135/AD9136:双通道、11/16位、2.8 GSPS、 TxDAC+数模转换器
ADXRS290:MEMS 超低噪声、 双轴陀螺仪
ADG5412BF/ADG5413BF:双向故障保护和检测、 10 #30; R ON 、四通道 SPST 开关
ADG5412F/ADG5413F:故障保护和检测、 10 Ω RON 、 四通道 SPST 开关
AN-1308:电流检测放大器共模阶跃响应
AN-1329:面向可调低压差稳压器的降噪网络
AN-1338:ADM1278 设计指南
AN-1341:AD8436 真均方根 - 直流 (RMS-TO-DC) 转换器
CN-0359:全自动高性能电导率测量系统
CN-0371:集成同步解调功能的低功耗 LVDT 信号调理器
CN0375:用于 3G 、 4G 和 LT E 通信系统的宽带低失真发射器
MS-2256:利用功能隔离断开接地环路,减 少数据传输错误
MS-2694:实现新一代航空电子系统
多谢分享
谢谢分享!!!